Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uni-Base, flexibel instelbar
Length L | 135 mm |
Width B | 135 mm |
Height H | 156 mm |
Stroke Z | 29,5 mm |
Slewing angle W | 15 ° |
Construction use | smooth table |
Vanaf deze datum kan het artikel niet meer besteld worden. Uw lokale contactpersoon helpt u graag bij het vinden van een alternatief. U kunt hem/haar bereiken op +31 74 255 5757 of info@schmalz.nl
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 135 mm |
D | 60,50 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
H | 156 mm |
L | 135 mm |
W | 15 ° |
Z (Stroke) | 29,50 mm |
Bestelinformatie: UB 135x135x156 29.5 15 G
The Basic Holding Fixture BHF clamping system from Schmalz is not supplied assembled. The system consists of several components which are ordered independently of each other:
Available accessories: Reference suction cup