Vacuümgenerator

Vacuüm levert een belangrijke bijdrage aan de procesbetrouwbaarheid bij het opspannen van werkstukken op CNC-bewerkingscentra. Schmalz heeft speciaal voor de eisen van de metaal- en glasbewerking vacuümgeneratoren ontwikkeld, die niet alleen vacuüm leveren, maar ook bewaken en eventuele vloeistoffen of spanen die worden aangezogen, afscheiden.

Vacuümbron voor natte applicaties
Vacuümbron voor natte applicaties
  • Vacuümbron voor natte applicaties
  • Scheiding van vloeistoffen of afscheiden van spanen
×
Vacuümbron voor natte applicaties
De vacuümgeneratoren van Schmalz voor het veeleisende gebruik bij natte applicaties zijn speciaal voor deze ongunstige omstandigheden ontwikkeld. Door het scheiden van vloeistoffen en spanen en het continu bewaken van het vacuüm bieden ze optimale voorwaarden voor een efficiënte en betrouwbare bewerking met behulp van vacuüm
Liquid Separators NLS
New
Liquid Separators NLS
  • For vacuum pump with suction rate up to 100 m³/h
  • Separation capacity: 60 l/h
  • Integration into the control of the machining center
×
Liquid Separators NLS
Liquid separator with industrial ethernet connection for use in vacuum systems on CNC machining centers.