Modulaire portaalkraan KBG

Flexibele integratie van het hangkraansysteem SRA

Met de modulaire portaalkraan KBG breidt Schmalz zijn productportfolio op het gebied van kraansystemen uit en levert daarmee complete handlingoplossingen uit een enkele bron. Klanten profiteren van een uniforme en veilige integratie van het aluminium hangkraansysteem SRA. De portaalkraan KBG past perfect bij het totale systeem.

Het beproefde, modulaire systeem van Schmalz wordt ook gebruikt voor de modulaire KBG-portaalkranen. Het systeem voor de modulaire portaalkraan KBG bestaat uit slechts twaalf componenten. Deze componenten worden afhankelijk van de klanttoepassing met elkaar gecombineerd. Het bijzondere: alle verbindingsdelen worden met dezelfde schroevenset aan het profiel vastgezet, wat de montage eenvoudiger maakt. Bovendien wordt voor de totale portaalkraan KBG slechts één profielgrootte gebruikt. Daarvoor is een eigen walsprofiel met speciaal ontwikkelde gaten passend voor de schroevenset.

Een Schmalz-portaalkraan KBG bestaat uit ten minste twee poorten en kan met oneindig veel deuren in de lengte worden verlengd. Zo kan deze optimaal worden aangepast aan het aluminium hangkraansysteem SRA van Schmalz.

Toepassing

Modulaire portaalkraan voor de flexibele opbouw van individuele kraanoplossingen in combinatie met het aluminium kraansysteem SRA van Schmalz
Modulaire portaalkraan voor gebruik in bijna alle productie-, montage- en logistieke processen binnen bedrijven
Aansluiting van het aluminium kraansysteem SRA van Schmalz wanneer de portaalkraan niet aan het plafond kan worden gehangen
Oneindige uitbreiding van het systeem in lengterichting mogelijk
Maximale bedrijfslast: ca. 500 kg (werkstukgewicht plus eigen gewicht heftoestel)
Weinig componenten en de modulaire opbouw maken een snelle afwikkeling van de bestelling en korte levertijden mogelijk
Flexibele integratie in de bestaande productielay-out en eenvoudige aanpassing en uitbreiding bij latere wijzigingen
Eenvoudige installatie en montage door de schroevensets en het intelligente, modulaire systeem
Veel veiligheid door onafhankelijk sterkteberekening van de dragende componenten volgens de FEM-methode (ontwikkeld conform DIN EN 13001, hefklasse: HC3; stabiliteitsklasse: S3)
Robuuste oppervlakbescherming door de verzinkte profieloppervlakken
  • Zelfontwikkeld walsprofiel (1), 140 x 140 x 4 mm, met voorgeboorde gaten voor aansluiting van de verbindingsplaten
  • Schroevenset (2) voor de aansluiting van de componenten aan het profiel
  • Hoekplaat (3) voor de bevestiging van dwars- en langsdragers aan de steunen
  • T-plaat (4) voor de bevestiging van steunen en langsdragers
  • Voetplaat (5) voor de bevestiging van de steunen aan de vloer met behulp van dynamische ankers
  • Ophangplaat (6) voor het aanbrengen van de aluminium kraaninstallatie van Schmalz
Portaalprofiel
Portaalprofiel
  • Zelfontwikkeld, thermisch verzinkt walsprofiel
  • Raster in stappen van 100 mm 
  • Gebruik voor steunen, dwars- en langsdragers
  • Integratie van verbindingsplaten met speciaal ontwikkelde gaten passend voor de schroevenset 
Schroevenset
Schroevenset
  • Aansluiting van verbindingsplaten aan het profiel
  • Eenvoudige montage van de verbindingsplaten aan het profiel
Hoekkoppeling
Hoekkoppeling
  • Verbinding van steunen en dwarsdragers
  • Verbinding van steunen en langsdragers bij de eerste en laatste poort
Voetschijf
Voetschijf
  • Aansluiting op het profiel aan beide zijden met steeds twee schroevensets
  • Uitlijning van de steunen met instelschroeven
  • Met steeds twee pluggen per voetplaat bevestigd aan de vloer
Voetplaat
Voetplaat
  • De voetplaat wordt tussen de voetplaten geschoven
  • Het profiel ligt plat op de voetplaat
Ophangplaat
Ophangplaat
  • Aansluiting met steeds twee schroevensets aan beide zijden aan het profiel
  • Aansluiting van het hangkraansysteem met standaard ophanging voor I-draagbalken en T-draagbalken (star en pendelend)
T-verbindingsplaat
T-verbindingsplaat
  • Verbinding van twee langsdragers aan een steun
  • Aansluiting aan beide zijden aan het profiel met steeds zes schroevensets
Afdekkap
Afdekkap
  • Afdekking van de uiteinden van de dwarsdragers
  • Optisch aantrekkelijke afsluiting van het profiel
Kabelbescherming
Kabelbescherming
  • Bescherming van de kabels bij de in- en uitvoer van het profiel

(1) L = max. 8000 mm

(2) B = max. 8600 mm

(3) H = max. 5560 mm

Maximale bedrijfslast: ca. 500 kg (werkstukgewicht en eigen gewicht heftoestel)

Accessoires

Productaanbevelingen