Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Product aanvraag
Wij helpen u graag bij het ontwerpen van een vacuümheffer en een bijpassende kraan.
De aluminium plafondrailbanen van Schmalz bieden een werking met indrukwekkend lage draaiweerstand. Een gunstige gewicht-/belastingverhouding zorgt ervoor dat zelfs zware werkstukken zonder inspanning kunnen worden verwerkt. Door de evenredige verdeling van de lasten over alle steunrollen wordt voorkomen dat de transportwagens kantelen. De modulaire constructie zorgt ervoor dat de railbaan op elke staalconstructie of andere superstructuur kan worden bevestigd.
Uw voordelen
(1) Transportaanhangwagen
(2) Kraanbalk van aluminium profiel
(3) Kettingtakel
(4) Energievoorziening
(5) Kraanbaan van aluminium profiel
(6) Modulair plafondophangingssysteem
Type | Hoogte [mm] | Gewicht [kg/m] | Max. hijscapaciteit [kg] | Oppervlaktetraag- heidsmoment [cm4] lz |
Oppervlaktetraag- heidsmoment [cm4] ly |
Weerstandsmoment [kg] wz | Weerstandsmoment [kg] wy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-100 | 100 | 3,0 | 125 | 114 | 89 | 25 | 20 |
SRA-105 | 105 | 4,8 | 250 | 264 | 246 | 48 | 52 |
SRA-140 | 140 | 6,5 | 500 | 652 | 377 | 92 | 75 |
SRA-180 | 180 | 8,2 | 800 | 1.279 | 447 | 141 | 89 |
SRA-220 | 220 | 9,9 | 1.200 | 2.266 | 529 | 204 | 106 |
SRA-80-V* | 80 | 4,0 | - | 177 | 143 | - | - |
*Versterkte sectie geschikt voor SRA-140, SRA-180 en SRA-220
Het belastingsdiagram kan worden gebruikt als referentie wanneer de afmeting van de sectie moet worden gekozen terwijl rekening moet worden gehouden met een specifieke maximale belasting en de ophangingsafstanden. De aangegeven ophangingsafstanden zijn gebaseerd op een afwijking van 1:300, de gebruikelijke waarden voor het berekenen van railbanen. Voor bepaalde toepassingen kunnen lagere afwijkingen dan 1:400 worden vereist.
Bijvoorbeeld: Met een maximale belasting van 200 kg en een vooraf bepaalde ophangingsafstand van 5.000 mm wordt het profiel SRA-140 gebruikt. De maximale afwijking is dan 17 mm (5.000 mm/300).
Type |
Hoogte [mm] | Lengte [mm] | Breedte [mm] | Gewicht [kg] | Max. hijscapaciteit [kg] trekkracht |
Max. hijscapaciteit [kg] drukkracht |
---|---|---|---|---|---|---|
Transportwagen TRO-R-SRA-GAB-1000 |
125 | 240 | 55 | 1,4 | 1.000 | 1.000 |
Dubbele transportwagen TRO-R-SRA-GAB-1200* |
150 | 500 | 75 | 6,5 | 1.200 | 1.200 |
*Afhankelijk van technische wijzigingen die niet zijn gemeld
Elektrische aandrijving
Type | Max. aandrijflast [kg] | Snelheid [m/min] | Gewicht [kg] | Max. vermogen [kW] | Arbeidscyclus [%] |
---|---|---|---|---|---|
Hijsaandrijving (1) | 800 | 0 - 40 | 19 | 0,25 | 60 |
Aandrijving kraanbrug (2) | 800 | 0 - 40 | 34 | 0,5 | 60 |
Complete aandrijving (3) | 800 | 0 - 40 | 53 | 0,75 | 60 |
Het modulaire plafondophangsysteem kent vele opties om railbanen aan bestaande structuren van gebouwen te bevestigen. Er hoeft geen beroep op een extra superstructuur te worden gedaan.
Kraansysteem met geleider voor de levering van een kettingtakel
(1) Schuifbare en vaste ophanging
(2) Pantograaf van slagvast kunststof
(3) Aansluiting met netaansluiting
(4) Kunststof behuizing
Technische informatie
Lengte | 5 standaardlengten van 500 mm tot 4.000 mm (kunnen waar nodig worden verlengd) |
Aantal polen | 4 polen |
Max. nominale stroomsterkte | 40 A voor 100% arbeidscyclus; 52 A voor 60% arbeidscyclus |
Omgevingstemperatuur | -30°C tot +60°C |
Ontvlambaarheid | Moeilijk te ontsteken (DIN 4102-1 klasse B1) |
Beschermingsklasse | IP 23 |
Certificering | UL-gecertificeerd |
Vacuümheffers van Schmalz maken het mogelijk om handmatig uitgevoerde processen ergonomisch uit te voeren. Onze railbanen zijn de perfecte aanvulling op onze vacuümheffers. De hijscapaciteit van de railbanen is afgestemd op de vacuümheffers.
Schmalz verdeelt haar productportfolio vacuümheffers in vacuümslangheffers van het type Jumbo en vacuümheffers van het type VacuMaster. Schmalz kan u een complete werkplekoplossing bieden die bestaat uit een railbaan en een vacuümheffer.