Wandzwenkkranen

De zwenkkranen van Schmalz zijn uiterst veelzijdig in het gebruik en kunnen worden gecombineerd, met een kettingtakel, kabel-balancer of kettingtakel met hijsvoorziening. De zwenkkraan is bevestigd aan een bestaande kolom of muur en heeft een draaihoek van 180°. Hierdoor kan optimaal gebruik worden gemaakt van de bestaande halmaten. Schmalz biedt verschillende oplossingen voor het bevestigen van de kraan volgens de lokale omstandigheden van de klant. Een speciale, nieuw ontworpen muurconsole voor de bevestiging van de wandzwenkkraan maakt een eenvoudige montage mogelijk.

Voor een gewicht tot max. 1.000 kg maakt de railbaan gebruik van aluminium kraanrails. Hiermee wordt een extreem snelle respons gegarandeerd.

Toepassing

Ergonomisch en gezondheidsvriendelijk transport van alle soorten ladingen
Gebruik in combinatie met hefwerktuigen zoals kettingtakel, kabeltakel, kabelbalancer of vacuümheffer
Bevestiging via muurbeugel of klembeugel (bijv. aan een halzuil)
Draagvermogen tot 1.000 kg
Optimale ergonomie dankzij uitstekende lichte loopeigenschappen
Hoge werksnelheid en positioneringsnauwkeurigheid
Ideale benutting van bestaande halmaten
Hoogwaardige, slijtagebestendige componenten met geanodiseerd profieloppervlak
Ontworpen volgens DIN EN 13001: hijsklasse HC3, spanningsgroep S1

(1) Kettingtakel

(2) Energievoorziening

Sleepkabel of geleiderlijn

(3) Geïntegreerde hoofdschakelaar

(4) Grondplaat klaar voor deuvels

Afmetingen 400 x 400 mm tot 950 x 950 mm

(5) Geverfde stalen kraankolom

Totale hoogte max. 5.250 mm

Onderste rand van verlengarm max. 4.000 mm

Alternatief met console voor wandmontage

(6) Aluminium draaipuntlager

Zwenkhoek van de kolomzwenkkraan: 270°

Zwenkhoek wandzwenkkraan: 180

Optioneel te beperken

(7) Aluminium stempels

Lengte 2.000 mm tot 8.000 mm

Aluminium kraanarm minimaliseert de benodigde kracht
Aluminium kraanarm minimaliseert de benodigde kracht
  • Optimale werking met weinig wrijving dankzij het geëxtrudeerde gedeelte met een geometrie in de vorm van een holle kamer
  • Materiaal: Aluminium naturel geanodiseerd (EN AW 60 63 T66)
  • Dankzij het lage wicht (gewicht vanaf 3 kg/m) gemakkelijk zwenkbaar
  • Eenvoudige kraanarmuitlijning voor het exact positioneren van de last
  • In elk geval worden twee vaste en variabele eindstoppen voor het instellen van het verplaatsingstraject meegeleverd
Gemakkelijk te bewegen draailager
Gemakkelijk te bewegen draailager
  • Moeiteloos zwenken, zelfs kort bij het draailager
  • Gemakkelijk te monteren, zelfs bij lage plafondhoogtes, dankzij de twee afzonderlijke draagbouten
  • Onderhoudsvrij bolvorming lager
Weinig wrijving in de transportwagen
Weinig wrijving in de transportwagen
  • Ontwerp van sterk aluminium spuitgietwerk
  • Veilige aansluiting van alle types hijsvoorzieningen
  • Optimale prestaties dankzij de grote rollen die van uiterst sterk kunststof zijn gemaakt
Sleepkabel
Sleepkabel
  • Standaardaanvoer van de voedingsspanning door middel van kabeltrolleys in de aluminium sectie
  • Geschikt voor voedingskabels (platte kabels) en slangen (vacuüm en perslucht)
Voedingsleiding
Voedingsleiding
  • Draadloze voedingsspanning via geïsoleerde kunststof rails
  • Er hoeven geen kabels of kabellussen, die storing kunnen veroorzaken, weggewerkt te worden
  • Het verplaatsingstraject tussen het draailager en de transportwagen is tot 400 mm langer
  • Basis voor de berekening: DIN EN 13001
  • Hijsklasse: HC3
  • Belastingsgroep: S1

Zwenkkranen speciaal voor de vacuümheffer VacuMaster

Wandwenkkraan WK met aluminium railbanen voor vacuümheffer VacuMaster

Type Max. hijscapaciteit [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1.000 1.000 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H max. = 5.000 mm

Zwenkkranen speciaal voor de vacuümslangheffer Jumbo

Wandwenkkraan WK met aluminium railbanen voor vacuümslangheffer Jumbo

Type Max. hijscapaciteit [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

*H max. voor type WK...45-140 = 4.500 mm (4.750 mm voor type WK...200/300)

Platte kraanarm voor bijzonder lage plafonds

  • Reductie van de totale hoogte dankzij de platte kraanarm
  • Boomlengte modulair tot 5.000 mm
  • Voor een gewicht tot 110 kg
  • Basisplaat 400 x 400 mm
  • Onderste rand van giek tot 4.000 mm

Gelede kraanarm om rond obstakels te kunnen manoeuvreren

  • Dankzij de kraanarm met extra scharnier kunnen obstakels zoals kolommen in productiehallen of machines gemakkelijk omzeild worden
  • Hoge bruikbare plafonds en voorkomen van storende contouren dankzij de geïntegreerde vacuüm leidingen
  • Voor een gewicht tot 85 kg
  • Lengte van de kraanarm van 3.000 mm en 4.000 mm
  • Basisplaat 400 x 400 mm
  • Onderkant van de kraanarm van 2.900 mm tot 4.000 mm

Telescopische kraanarm voor begrensde werkplekken

  • Kraanarmlengtes van 3.000 mm, 4.000 mm en 5.000 mm
  • Voor een gewicht tot 85 kg
  • Basisplaat 400 x 400 mm
  • Onderkant van de kraanarm van 3.000 mm tot 4.000 mm

ATEX- zwenkkraan voor potentieel explosieve omgevingen

  • Geschikt voor explosieveilige zones 1/2 en 21/22 in de chemische en farmaceutische industrie alsmede in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
  • Railbanen gemaakt van staal
  • Tevens leverbaar met een platte kraanarm of gelede kraanarm
  • Voor een gewicht tot 140 kg

Accessoires

Productaanbevelingen