Vacuüm buis lifter JumboFlex High-Stack

Optimaal gebruik van ruimte in opslagruimten en door transportapparaten

Toepassing

Frequent en snel heffen en verplaatsen van werkstukken tot 300 kg
Behandeling van werkstukken zoals dozen, zakken, vaten, emmers, blikken etc. in interne logistieke processen
Laden en lossen van CNC-bewerkingsmachines
Zorgen voor een efficiënte materiaalstroom in b.v. intralogistieke gebieden door ergonomische beweging van diverse goederen
Behandeling van werkstukposities dicht bij de vloer in een rechtopstaande lichaamshouding
Verhoogde productiviteit door kortere behandelings- en laadtijden
Veilig en schadevrij grijpen met vacuüm
Minimaliseer ziektegerelateerde uitvaltijd
Verhoging van de motivatie van de werknemers
Behandeling door slechts één persoon
  • Hefeenheid (1) met stevige hefslang en geïntegreerde draaimodule voor continue rotatie van de hefslang
  • Generatie van een vacuüm door middel van een elektrische pomp
  • Verlengde ergonomische eenhandige handgreep (2) met geleidingsstangen en een veiligheidsinrichting voor het loslaten van het werkstuk
  • Continu draaibare vacuümgrijpers (3) die zonder gereedschap kunnen worden vervangen voor een breed scala aan werkstukken