Vacuüm buislift JumboFlex Picker

De mobiele pickingoplossing voor pakketten tot 40 kg

De unieke ergonomie en veiligheid van de vacuüm slangheffers van Schmalz zijn nu ook verkrijgbaar voor mobiel gebruik. De JumboFlex Picker kan worden vervoerd met elke standaard industriële truck en is dus de beste pickingoplossing voor pakketten met een gewicht tot 40 kg - ongeacht de locatie.

Toepassing

Uitzoeken van gemengde pallets van ongemengde pallets voor verder transport
Stapelen van pallets voor distributie naar verschillende opslaglocaties of verdere verwerkingslocaties
Geschikt als oplossing voor interne goederendistributie
Optimaal voor gebruik met blok- of vloeropslag
Ergonomie aan de slag - gebruik van een mobiele buislift in "man-to-goods" logistieke processen
Ergonomische bediening met de buislift JumboFlex 40 en lichtlopende knikarmkraan
Eenvoudige en snelle toepassing dankzij halfautomatische procesreeksen en intuïtieve bediening
Veilig gebruik dankzij innovatieve stempel en grondsteun
Hoge beschikbaarheid dankzij krachtige batterij en eenvoudig onderhoud
  1. Vacuüm slangheffer JumboFlex met 40 kg laadvermogen en slag van circa 1300 mm
  2. Hoogteverstelbare kolom om de maximale grijphoogte te vergroten tot 1800 mm.
  3. Soepellopende knikarmkraan met actieradius van 360º en een lengte van circa 1600 mm
  4. Vast onderdeel voor het verlengen van de knikarm met circa 1500 mm lengte
  5. Basismodule met optimaal zicht met regeltechnologie en vacuümgeneratie
  6. Krachtige 24 V batterij met eenvoudige vervangingsoptie
  7. Geïntegreerde aanraakdisplay voor systeemregeling
  8. Gekleurde led-strook voor statusweergave en extra akoestische waarschuwing in geval van gevaar
  9. Vorken voor een of twee pallets in verschillende uitvoeringen (EPAL/GMA)

De duidelijk ingedeelde aanraakdisplay met softkeys garandeert een eenvoudige en intuïtieve bediening.

De stelvoetjes worden automatisch verlengd nadat de arm is ontgrendeld, waardoor de cyclustijden tot een minimum worden beperkt.

De slangheffer wordt gestart met een druk op de knop. De heffer kan worden gecombineerd met vele snelwisselgrijpers.

Een status-led biedt duidelijk zichtbare informatie over de actuele bedrijfsstatus.

Een magnetische schakelaar zet de arm vast in een veilige parkeerstand tijdens het transport.

De batterij met groot vermogen kan in de machine worden geladen en is tevens gemakkelijk verwisselbaar bij meerploegendiensten.