Vacuüm buislift JumboSprint EX

Veilige hantering in een explosieveilige zone

Ex
MAX. 250 KG

Toepassing

Frequent en snel heffen en verplaatsen van werkstukken tot 300 kg
Behandeling van werkstukken zoals dozen, zakken, vaten, emmers, blikken etc. in interne logistieke processen
Laden en lossen van CNC-bewerkingsmachines
Verhoogde productiviteit door kortere behandelings- en laadtijden
Veilig en schadevrij grijpen met vacuüm
Minimaliseer ziektegerelateerde uitvaltijd
Verhoging van de motivatie van de werknemers
Behandeling door slechts één persoon

(1) Vacuümgenerator - blower of ejector voor speciale Ex-uitvoering

(2) Zwenkkraan met stalen kraanrail

(3) JumboSprint EX

 

Explosiezone Vacuümgenerator Max. hijsslag Max. lift capacity
    [mm] 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg
1/21 Ejector 1,700 / 2,100 X X X        

2/22

 

Ejector

Ventilator

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

De volgende technische gegevens zijn standaardwaarden

Min. afmetingen van werkstuk* [mm] Max. afmetingen van werkstuk* [mm] Max. hijssnelheid [m/min] Max. hijsslag Z [mm] Hoogte H** [mm] Lengte bedieningsbeugel L [mm]
300x200 3,000x1,000 60 1,700 2,850 250-500
300x200 3,000x1,000 60 2,100 3,400 250-500

*Is afhankelijk van de geselecteerde vacuümgrijper
**Vacuümgrijper niet inbegrepen (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Handling-systemen in actie
Bekijk onze handlingsystemen in echte processen.