Vacuüm slangheffer JumboSprint EX

Veilige hantering in een explosieveilige zone

Ex
MAX. 250 KG

Toepassing

Snel en frequent heffen en verplaatsen van compacte werkstukken tot 250 kg in ATEX zone 2/22 en tot 85 kg hefvermogen in ATEX zone 1/21
Handling van werkstukken zoals zakken, vaten, emmers, blikken, kannen en rubberen balen in explosieveilige zones
Zorgt voor efficiënte materiaalstromen tijdens het laden en lossen van mengmachines
Bedieningshendel rondom voor optimale krachtoverdracht en geleiding van de heffer
Implementatie van individuele eisen door modulaire opbouw en uitgebreid assortiment grijpers en accessoires
Verhoogt de motivatie van werknemers en minimaliseert werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat
Compleet systeem met slangheffer en stalen zwenkkraan voor explosieveilige gebieden beschikbaar
Inzetbaar binnen heel Europa zonder landspecifieke certificaten dankzij certificering volgens ATEX-richtlijn 2014/34/U

(1) Vacuümgenerator - blower of ejector voor speciale Ex-uitvoering

(2) Zwenkkraan met stalen kraanrail

(3) JumboSprint EX

 

Explosiezone Vacuümgenerator Max. hijsslag Max. lift capacity
    [mm] 45 kg 65 kg 85 kg 110 kg 140 kg 200 kg 250 kg
1/21 Ejector 1,700 / 2,100 X X X        

2/22

 

Ejector

Ventilator

1,700 / 2,100

1,700 / 2,100

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

De volgende technische gegevens zijn standaardwaarden

Min. afmetingen van werkstuk* [mm] Max. afmetingen van werkstuk* [mm] Max. hijssnelheid [m/min] Max. hijsslag Z [mm] Hoogte H** [mm] Lengte bedieningsbeugel L [mm]
300x200 3,000x1,000 60 1,700 2,850 250-500
300x200 3,000x1,000 60 2,100 3,400 250-500

*Is afhankelijk van de geselecteerde vacuümgrijper
**Vacuümgrijper niet inbegrepen (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Handling-systemen in actie
Bekijk onze handlingsystemen in echte processen.