Vacuüm slangheffers JumboErgo

Voor werkstukken die veel verschillende vormen hebben en tot 300 kg wegen

MAX. 120 KG
MAX. 300 KG
MAX. 4 X 2 M

De draaiende handgreep van de JumboErgo werkt als de gashendel van een motorfiets. Grote en zware lasten zoals houten platen, kartonnen dozen en zonnepanelen kunnen voorzichtig en nauwkeurig worden verplaatst. De lengte van de bedieningshendel kan worden veranderd, waardoor de gebruiker een veilige afstand tot de last in acht kan nemen.

Toepassing

Frequent en snel heffen en verplaatsen van werkstukken tot 300 kg
Snelle en nauwkeurige handling van verschillende formaten werkstukken zoals kartonnen dozen, houten platen of zonnepanelen binnen intralogistieke processen.
Laden en lossen van CNC-bewerkingsmachines
Soepele en precieze bediening door ergonomische hendel met een nauwkeurig regelbare draaigreep
Modulair ontwerp en uitgebreid grijper- en toebehorenprogramma voor individuele eisen en toepassingen
Verhoogt de motivatie van werknemers en minimaliseert werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat
Optionele radiografische afstandsbediening die tot 40% energie kan besparen
Optionele pneumatische zwenkeenheid voor het kantelen van werkstukken tot 120 kg met 90°

(1) Radiografische afstandsbediening SRC voor vacuümgenerator (optioneel)

(2) Frequentiebediening met vacuümventilator SBV

(3) Draaigreep voor het tillen, laten zakken en loslaten van de lading

(4) Filter - verwisselbaar zonder gereedschap

(5) Suspensiehoogte kan zonder lading worden aangepast

(6) Snelwisseladapter voor vacuümgrijpers (optioneel)

Snelwisseladapter
Snelwisseladapter

Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste zuignappen voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.

Enkelvoudige vacuümgrijper
Enkelvoudige vacuümgrijper

Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.

Enkelvoudige vacuümgrijper, lang
Enkelvoudige vacuümgrijper, lang

Voor pallets, smalle kartonnen dozen, traversen, vierkante buizen en andere langwerpige werkstukken.

Ronde vacuümgrijper
Ronde vacuümgrijper

Voor vaten, emmers of stenen platen met een ruw oppervlak.

Zakkengrijper
Zakkengrijper

Voor papieren en plastic zakken, balen ruwe rubber en krimpfolieverpakkingen.

Dubbele vacuümgrijper
Dubbele vacuümgrijper

Voor kartonnen dozen, kratten of platen. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traversen worden verschoven.

Dubbele vacuümgrijper FM
Dubbele vacuümgrijper FM

Voor pallets, delen van gesneden stukken waar de vacuümgrijper niet volledig door het werkstuk wordt afgedekt. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traverse worden verschoven.

Viervoudige vacuümgrijper
Viervoudige vacuümgrijper

Voor grote kartonnen dozen, platen en slappe voorwerpen. De vacuümgrijpers kunnen continue in de lengte en overdwars worden verschoven.

Meervoudige vacuümgrijper
Meervoudige vacuümgrijper

Voor ongelijkmatige werkstukken zoals aluminium wegwerpbakjes of slappe kartonnen dozen. De individueel werkende vacuümgrijpers compenseren alle oneffenheden optimaal.

Naald grijper
Naald grijper

Voor luchtdoorlatende componenten zoals zachte houtvezels, steenwol, schuim of isolatieplaten.

Mechanische grijpers
Mechanische grijpers

Schmalz levert oplossingen voor mechanische grijpers voor werkstukken die niet met vacuüm kunnen worden opgenomen, zoals zakken of open transportdozen.

Modulair systeem voor individuele grijperconfiguratie
Modulair systeem voor individuele grijperconfiguratie

Naast een groot aantal voorgeconfigureerde grijpers wordt het Jumbo assortiment aangevuld met het modulaire grijpersysteem. Dit maakt een eenvoudige configuratie van meerdere vacuümgrijpers mogelijk, die individueel zijn aangepast aan de betreffende toepassing.

De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.

De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.

Type Werkstukformaat* min. [mm] Werkstukformaat* max. [mm] Bedieningshendel lengte L [mm] Max. hijssnelheid [m/min] Max. hijsslag Z [mm] Hoogte H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Jumbo-type Max. tilvermogen [kg] Ø Hefslang
  Horizontaal 90° zwenken D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Handling-systemen in actie
Bekijk onze handlingsystemen in echte processen.