Vacuüm slangheffers JumboSprint

Voor compacte werkstukken tot een gewicht van 300 kg

MAX. 300 KG
MAX. 3 X 1 M

De JumboSprint is voorzien van een boogvormige bedieningshendel die helemaal rond de unit loopt. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om het geheel optimaal rond compacte goederen zoals zakken of balen rubber te positioneren. De last wordt opgetild door de handgreep omhoog te trekken en neergelaten door de handgreep omlaag te drukken.

Toepassing

Frequent en snel heffen en verplaatsen van werkstukken tot 300 kg
Handling van werkstukken zoals dozen, zakken, vaten, emmers, blikken etc. binnen interne logistieke processen
Zorgt voor een efficiënte goederenstroom tijdens het laden en lossen van mengmachines
Verkrijgbaar in een roestvrijstalen uitvoering in complexe processen, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie
Bedieningshendel rondom voor optimale geleiding van het de slangheffer
Modulair ontwerp en uitgebreid grijper- en toebehorenprogramma voor het realiseren van individuele wensen
Verhoging van motivatie bij medewerkers en minimaliseert de kans op werkgerelateerde aandoeningen van het bewegingsapparaat
Optionele rotatie-unit voor het continu roteren en nauwkeurig positioneren van werkstukken tot 200 kg
Handling door slechts één persoon

(1) Radiografische SRC-afstandsbediening voor vacuümgenerator (optioneel)

(2) Filter - zonder gereedschap te verwisselen

(3) Boogvormige bedieningshendel voor het heffen, laten zakken en loslaten van de last

(4) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat de last is bevestigd

(5) Snelwisseladapter voor vacuümgrijpers (optioneel)

(6) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat de last is bevestigd

Snelwisseladapter
Snelwisseladapter

Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste zuignappen voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.

Enkelvoudige vacuümgrijper
Enkelvoudige vacuümgrijper

Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.

Enkelvoudige vacuümgrijper, lang
Enkelvoudige vacuümgrijper, lang

Voor pallets, smalle kartonnen dozen, traversen, vierkante buizen en andere langwerpige werkstukken.

Ronde vacuümgrijper
Ronde vacuümgrijper

Voor vaten, emmers of stenen platen met een ruw oppervlak.

Zakkengrijper
Zakkengrijper

Voor papieren en plastic zakken, balen ruwe rubber en krimpfolieverpakkingen.

Dubbele vacuümgrijper
Dubbele vacuümgrijper

Voor kartonnen dozen, kratten of platen. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traversen worden verschoven.

Dubbele vacuümgrijper FM
Dubbele vacuümgrijper FM

Voor pallets, delen van gesneden stukken waar de vacuümgrijper niet volledig door het werkstuk wordt afgedekt. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traverse worden verschoven.

Viervoudige vacuümgrijper
Viervoudige vacuümgrijper

Voor grote kartonnen dozen, platen en slappe voorwerpen. De vacuümgrijpers kunnen continue in de lengte en overdwars worden verschoven.

Meervoudige vacuümgrijper
Meervoudige vacuümgrijper

Voor ongelijkmatige werkstukken zoals aluminium wegwerpbakjes of slappe kartonnen dozen. De individueel werkende vacuümgrijpers compenseren alle oneffenheden optimaal.

De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.

De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.

Type Werkstukformaat* min. [mm] Werkstukformaat* max. [mm] Bedieningshendel lengte L [mm] Max. hijssnelheid [m/min] Max. hijsslag Z [mm] Hoogte H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Hijscapaciteit

Jumbo-type Max. tilvermogen [kg] Ø Hefslang
  Horizontaal 90° zwenken D [mm]
Ergo/Sprint 35 35 - 120
Ergo/Sprint 45 45 30 140
Ergo/Sprint 65 65 50 160
Ergo/Sprint 85 85 70 178
Ergo/Sprint 110 110 90 203
Ergo/Sprint 140 140 120 230
Ergo/Sprint 200 200 - 250
Ergo/Sprint 300 300 - 305

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Handling-systemen in actie
Bekijk onze handlingsystemen in echte processen.