Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
De draaiende handgreep van de JumboErgo werkt als de gashendel van een motorfiets. Grote en zware lasten zoals houten platen, kartonnen dozen en zonnepanelen kunnen voorzichtig en nauwkeurig worden verplaatst. De lengte van de bedieningshendel kan worden veranderd, waardoor de gebruiker een veilige afstand tot de last in acht kan nemen.
(1) Radiografische afstandsbediening SRC voor vacuümgenerator (optioneel)
(2) Frequentiebediening met vacuümventilator SBV
(3) Draaigreep voor het tillen, laten zakken en loslaten van de lading
(4) Filter - verwisselbaar zonder gereedschap
(5) Suspensiehoogte kan zonder lading worden aangepast
(6) Snelwisseladapter voor vacuümgrijpers (optioneel)
Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste zuignappen voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.
Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.
Voor pallets, smalle kartonnen dozen, traversen, vierkante buizen en andere langwerpige werkstukken.
Voor vaten, emmers of stenen platen met een ruw oppervlak.
Voor papieren en plastic zakken, balen ruwe rubber en krimpfolieverpakkingen.
Voor kartonnen dozen, kratten of platen. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traversen worden verschoven.
Voor pallets, delen van gesneden stukken waar de vacuümgrijper niet volledig door het werkstuk wordt afgedekt. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traverse worden verschoven.
Voor grote kartonnen dozen, platen en slappe voorwerpen. De vacuümgrijpers kunnen continue in de lengte en overdwars worden verschoven.
Voor ongelijkmatige werkstukken zoals aluminium wegwerpbakjes of slappe kartonnen dozen. De individueel werkende vacuümgrijpers compenseren alle oneffenheden optimaal.
Voor luchtdoorlatende componenten zoals zachte houtvezels, steenwol, schuim of isolatieplaten.
Schmalz levert oplossingen voor mechanische grijpers voor werkstukken die niet met vacuüm kunnen worden opgenomen, zoals zakken of open transportdozen.
Naast een groot aantal voorgeconfigureerde grijpers wordt het Jumbo assortiment aangevuld met het modulaire grijpersysteem. Dit maakt een eenvoudige configuratie van meerdere vacuümgrijpers mogelijk, die individueel zijn aangepast aan de betreffende toepassing.
De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.
De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.
Type | Werkstukformaat* min. [mm] | Werkstukformaat* max. [mm] | Bedieningshendel lengte L [mm] | Max. hijssnelheid [m/min] | Max. hijsslag Z [mm] | Hoogte H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)
Jumbo-type | Max. tilvermogen [kg] | Ø Hefslang | |
---|---|---|---|
Horizontaal | 90° zwenken | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Bespaar tot 40% energie met een druk op de knop
Met behulp van de draadloze afstandsbediening SRC kunt u de vacuümgenerator direct op de bedieningshendel uitschakelen als hij niet wordt gebruikt en ook opnieuw inschakelen. De draadloze afstandsbediening wordt met een druk op de knop ingeschakeld en heeft dankzij de geïntegreerde zonnecel geen extra energiebron nodig.Ogenblikkelijk schakelende vacuümgrijper
De snelwisseladapter SWA geeft u de mogelijkheid om snel en eenvoudig de vacuümgrijper op uw slangheffer te schakelen en deze aan veranderende werkstukken aan te passen.Zwenkt werkstukken 90°
Met een druk op de knop geeft de pneumatische zwenkeenheid PSE de gebruiker de mogelijkheid om werkstukken tot een gewicht van 120 kg veilig en op een ergonomische manier te zwenken.Draait werkstukken permanent
Met de draai-eenheid DE kunnen met vacuüm opgenomen werkstukken tot een gewicht van 200 kg permanent geroteerd en nauwkeurig gepositioneerd worden.Maximaliseer stapelhoogten
Hogere stapelhoogten vormen geen enkel probleem voor de beweegbare bedieningshendel (alleen voor de JumboErgo). En met het als optie verkrijgbaar vergrendelingsmechanisme kunnen werkstukken onder verschillende hoeken worden vastgezet.Snelle lossing van de werkstukken
Met behulp van de ventilatie-eenheid BEL kunnen niet-poreuze werkstukken door de vacuümgrijper gelost en neergezet worden.Vermindering het geluidsniveau
De geluidsisolatiebox SBB reduceert het geluid van de vacuümgenerator en beschermt deze tegen externe vervuiling.Bescherming tegen verontreinigingen
Het stoffilter STF houdt de vuildeeltjes uit de buurt van de vacuümgenerator daarom adviseren wij om de generator altijd te beschermen. Een als optie verkrijgbare verschildrukmonitor met controlelampje geeft aan wanneer het stoffilter moet worden vervangen.Reikt tot in diepere containers
De slangcilinderverlenging SZV maakt het ergonomisch laden en leeghalen van containers zoals rolcontainers mogelijk.Bescherming tegen thermische overbelasting
Met de motorbeveiligingsschakelaar MSS kan de vacuümgenerator in- en uitgeschakeld en tegen te hoge stroomsterktes beschermd worden. De schakelaar kan in de kraankolom van Schmalz worden geïntegreerd zonder dat ingewikkelde bedrading hoeft te worden aangelegd en kan als optie worden afgesloten.Veerbalans voor lange bedieningshendels
De veerbalans FZG houdt de slangheffer JumboErgo in balans en wordt aanbevolen wanneer de bedieningshendel langer is dan 750 mm.Bescherming tegen slijtage
De beschermingsslang beschermt de hefslang tegen mechanische beschadigingen en kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Het opbergnet beschermt de vacuümgrijpers en de slangheffer wanneer de slangheffer niet wordt gebruikt en maakt het ruimtebesparend opbergen mogelijk.