Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
De JumboSprint is voorzien van een boogvormige bedieningshendel die helemaal rond de unit loopt. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om het geheel optimaal rond compacte goederen zoals zakken of balen rubber te positioneren. De last wordt opgetild door de handgreep omhoog te trekken en neergelaten door de handgreep omlaag te drukken.
(1) Radiografische SRC-afstandsbediening voor vacuümgenerator (optioneel)
(2) Filter - zonder gereedschap te verwisselen
(3) Boogvormige bedieningshendel voor het heffen, laten zakken en loslaten van de last
(4) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat de last is bevestigd
(5) Snelwisseladapter voor vacuümgrijpers (optioneel)
(6) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat de last is bevestigd
Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste zuignappen voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.
Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.
Voor pallets, smalle kartonnen dozen, traversen, vierkante buizen en andere langwerpige werkstukken.
Voor vaten, emmers of stenen platen met een ruw oppervlak.
Voor papieren en plastic zakken, balen ruwe rubber en krimpfolieverpakkingen.
Voor kartonnen dozen, kratten of platen. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traversen worden verschoven.
Voor pallets, delen van gesneden stukken waar de vacuümgrijper niet volledig door het werkstuk wordt afgedekt. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traverse worden verschoven.
Voor grote kartonnen dozen, platen en slappe voorwerpen. De vacuümgrijpers kunnen continue in de lengte en overdwars worden verschoven.
Voor ongelijkmatige werkstukken zoals aluminium wegwerpbakjes of slappe kartonnen dozen. De individueel werkende vacuümgrijpers compenseren alle oneffenheden optimaal.
De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.
De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.
Type | Werkstukformaat* min. [mm] | Werkstukformaat* max. [mm] | Bedieningshendel lengte L [mm] | Max. hijssnelheid [m/min] | Max. hijsslag Z [mm] | Hoogte H** [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|
JumboErgo | 300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 4.000x2.000 | 350-1.000 | 60 | 2.100 | 3.400 | |
JumboSprint | 300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 1.700 | 2.850 |
300x200 | 3.000x1.000 | 155-500 | 60 | 2.100 | 3.400 |
Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)
Jumbo-type | Max. tilvermogen [kg] | Ø Hefslang | |
---|---|---|---|
Horizontaal | 90° zwenken | D [mm] | |
Ergo/Sprint 35 | 35 | - | 120 |
Ergo/Sprint 45 | 45 | 30 | 140 |
Ergo/Sprint 65 | 65 | 50 | 160 |
Ergo/Sprint 85 | 85 | 70 | 178 |
Ergo/Sprint 110 | 110 | 90 | 203 |
Ergo/Sprint 140 | 140 | 120 | 230 |
Ergo/Sprint 200 | 200 | - | 250 |
Ergo/Sprint 300 | 300 | - | 305 |
Bespaar tot 40% energie met een druk op de knop
Met behulp van de draadloze afstandsbediening SRC kunt u de vacuümpomp direct op de bedieningshendel uitschakelen als hij niet wordt gebruikt en vervolgens ook weer inschakelen. De draadloze afstandsbediening wordt met een druk op de knop ingeschakeld en heeft door een geïntegreerde zonnecel geen extra energiebron nodig.Direct schakelende vacuümgrijper
De snelwisseladapter SWA geeft u de mogelijkheid om snel en eenvoudig de vacuümgrijper op uw slangheffer te schakelen en deze aan veranderende werkstukken aan te passen.Draait werkstukken permanent
Met de draai-eenheid DE kunnen met vacuüm opgenomen werkstukken tot een gewicht van 200 kg permanent gedraaid en nauwkeurig gepositioneerd worden.Lost de werkstukken snel
Met behulp van de ventilatie-eenheid BEL kunnen niet-poreuze werkstukken door de vacuümgrijper gelost en neergezet worden.Bescherming tegen verontreinigingen
Het stoffilter STF houdt de vuildeeltjes uit de buurt van de vacuümgenerator daarom adviseren wij om de pomp altijd te beschermen. Een als optie verkrijgbare verschildrukmonitor met controlelampje geeft aan wanneer het stoffilter moet worden vervangen.Reikt tot in diepere containers
De slangcilinderverlenging SZV maakt het ergonomisch laden en leeghalen van containers zoals rolcontainers mogelijk.Bescherming tegen thermische overbelasting
Met de motorbeveiligingsschakelaar MSS kan de vacuümgenerator in- en uitgeschakeld en tegen te hoge stroomsterktes beschermd worden. De schakelaar kan in de kraankolom van Schmalz worden geïntegreerd zonder dat ingewikkelde bedrading hoeft te worden aangelegd en kan als optie worden afgesloten.Bescherming tegen slijtage
De beschermingsslang beschermt de hefslang tegen mechanische beschadigingen en kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Het opbergnet beschermt de vacuümgrijpers en de slangheffer wanneer de slangheffer niet wordt gebruikt en maakt het ruimtebesparend opbergen mogelijk.