Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
De vacuümslangheffer JumboFlex geeft u de mogelijkheid om lichte goederen tot 50 kg ergonomisch en met zeer hoge doorloopsnelheden te verplaatsen. De bedieningshendel ligt comfortabel in de hand en zorgt ervoor dat de operator langer door kan werken zonder vermoeid te raken. Met een eenvoudige éénvingerbediening is het optillen, laten zakken en lossen van de last extreem intuïtief. Door de vele mogelijkheden van de JumboFlex kan vrijwel elke taak worden uitgevoerd. Deze wordt standaard geleverd met een snelwisselsysteem voor het vervangen van de vacuümgrijpers. Werkstukken die vanaf de verticale kant zijn opgenomen draaien automatisch terug naar de horizontale stand waar zij continu geroteerd kunnen worden.
(1) Hefeenheid met beschermslang
(2) De ophangingshoogte kan worden aangepast zonder dat er een last is bevestigd
(3) Filter, zonder gereedschap te verwisselen
(4) Het hijsen, laten zakken en loslaten van de last is met één vinger te bedienen
(5) Ergonomische handgreep met anti-slipelementen
(6) Continue rotatie, kan in stappen van 90° worden vergrendeld
(7) Snelwisseladapter voor het snel wisselen van een grijper zonder gereedschap
(8) Vacuümgrijpers, aangepast op het werkstuk
(9) 90° draaimechanisme (handmatig) voor het oppakken van lasten vanaf de zijkant
(10) Radiografische SRC-afstandsbediening voor vacuümgenerator (optioneel)
De bedieningseenheid van de JumboFlex 50 voor maximale lasten tot 50 kg verschilt van de bedieningseenheid van de JumboFlex voor maximale lasten tot 20 en 35 kg.
Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste vacuümgrijpers voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.
Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.
Voor optimale afdichting op plastic zakken en krimpfolieverpakkingen.
Voor gestapelde, gelijmde, omwikkelde of open kartonnen dozen , maar ook kleine houten platen.
Voor grote kartonnen dozen, houten platen en andere platte werkstukken.
Universele grijpers van diverse kartonsoorten en -kwaliteiten met een minimale bezettingsgraad van 75%.
Combinatie van een vacuümgrijper en een ophanghaak voor bagagestukken zoals koffers of tassen.
Voor de mechanische vering van emmers, potten en andere werkstukken met een punt waaraan zij kunnen worden opgehangen.
Voor het transport en opslagdozen van alle commerciële fabrikanten (VDA 4500-richtlijn).
Grijper en slangheffer als een complete unit voor het verwerken van startaccu’s in de automobielindustrie. Het complete systeem kan worden gebruikt voor het verwerken van verschillende vormen, afmetingen en lasten tot 27 kg.
De vacuümslangheffer JumboFlex kan op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.
De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.
Type | Max. hijscapaciteit [kg] | Werkstukformaat* max. [mm] | Werkstukformaat* min. [mm] | Max. hijssnelheid [m/min] | Max. hijsslag Z [mm] | Hoogte H** met vacuümpomp [mm] | Hoogte H** met vacuümejector [mm] | Hefslang Ø D [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex 20 | 20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 80 |
20 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 80 | |
Flex 35 | 35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | 2,680 | 100 |
35 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | 2,980 | 100 | |
Flex 50 | 50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,500 | 2,500 | - | 120 |
50 | 200x200 | 2,000x1,000 | 60 | 1,800 | 2,800 | - | 120 |
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijpers (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)
Met de geïntegreerde weeginrichting kunnen lasten in één enkele beweging worden opgetild en gewogen.
Tweehandsbediening voor extra veiligheid. Instelbare, verlaagde daalsnelheid, b.v. voor schadegevoelige componenten of voor gebruikers met een beperking.
Verlaagd restvacuüm voor gemakkelijk lossen. De last wordt vrijgegeven via een extra ontgrendelingshendel en dan alleen wanneer deze volledig is neergezet, b.v. met viervoudige grijpers of grijpers met balgzuignappen.
Maakt het mogelijk om ladingen gecontroleerd te lossen tijdens het heffen door middel van een extra uitwerphendel. Voor gebruik bij de bagageafhandeling op luchthavens of vergelijkbare toepassingen.
De persluchtaansluiting op de grijperaansluiting maakt het mogelijk individueel ontworpen grijpers pneumatisch aan te sturen met behulp van de bedieningshendel.
Bespaar met een druk op de knop tot wel 40% aan energie
Met behulp van de draadloze afstandsbediening SRC kunt u de vacuümgenerator direct op de bedieningshendel uitschakelen als hij niet wordt gebruikt en vervolgens ook weer inschakelen. De draadloze afstandsbediening wordt door een eenvoudige drukknop ingeschakeld en heeft dankzij de geïntegreerde inductiegenerator geen extra energiebron nodig.Vermindering het geluidsniveau
De geluidsisolatiebox SBB reduceert het geluid van de vacuümgenerator en beschermt deze tegen externe vervuiling.Bescherming tegen verontreinigingen
Het stoffilter STF houdt de vuildeeltjes uit de buurt van de vacuümgenerator daarom adviseren wij om de vacuümpomp altijd te beschermen. Het filter kan snel een eenvoudig worden gereinigd.Bescherming tegen thermische overbelasting
Met de motorbeveiligingsschakelaar MSS kan de vacuümpomp in- en uitgeschakeld en tegen te hoge stroomsterktes beschermd worden. De schakelaar kan in de kraankolom van Schmalz worden geïntegreerd zonder dat ingewikkelde bedrading hoeft te worden aangelegd en kan als optie worden afgesloten.Veilig opbergen
Het opbergrek AB-JU kan worden gebruikt om de JumboFlex op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt en biedt bescherming aan de hefslang en vacuümgrijpers.Bescherming tegen slijtage
De beschermingsslang beschermt de hefslang tegen mechanische beschadigingen en kan gemakkelijk worden schoongemaakt. De beschermingsslang wordt standaard met de JumboFlex meegeleverd.Opslag van grijpers
Met het parkeersysteem kunnen standaardgrijpers van de JumboFlex veilig en netjes worden opgeborgen.