Slangheffer JumboErgo

Voor werkstukken die veel verschillende vormen hebben en tot 300 kg wegen

Product aanvraag

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van een vacuümheffer en een bijpassende kraan.

Product aanvraag

De draaiende handgreep van de JumboErgo werkt als de gashendel van een motorfiets. Grote en zware lasten zoals houten platen, kartonnen dozen en zonnepanelen kunnen voorzichtig en nauwkeurig worden verplaatst. De lengte van de bedieningshendel kan worden veranderd, waardoor de gebruiker een veilige afstand tot de last in acht kan nemen.

Modulair systeem

Vacuümgrijpers

Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste zuignappen voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.

Enkelvoudige vacuümgrijper

Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.

Enkelvoudige vacuümgrijper, lang

Voor pallets, smalle kartonnen dozen, traversen, vierkante buizen en andere langwerpige werkstukken.

Ronde vacuümgrijper

Voor vaten, emmers of stenen platen met een ruw oppervlak.

Zakkengrijper

Voor papieren en plastic zakken, balen ruwe rubber en krimpfolieverpakkingen.

Dubbele vacuümgrijper

Voor kartonnen dozen, kratten of platen. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traversen worden verschoven.

Dubbele vacuümgrijper FM

Voor pallets, delen van gesneden stukken waar de vacuümgrijper niet volledig door het werkstuk wordt afgedekt. De vacuümgrijpers kunnen continue langs de traverse worden verschoven.

Viervoudige vacuümgrijper

Voor grote kartonnen dozen, platen en slappe voorwerpen. De vacuümgrijpers kunnen continue in de lengte en overdwars worden verschoven.

Meervoudige vacuümgrijper

Voor ongelijkmatige werkstukken zoals aluminium wegwerpbakjes of slappe kartonnen dozen. De individueel werkende vacuümgrijpers compenseren alle oneffenheden optimaal.

Mechanische grijpers

Schmalz levert oplossingen voor mechanische grijpers voor werkstukken die niet met vacuüm kunnen worden opgenomen, zoals zakken of open transportdozen.

Modulair systeem voor individuele grijperconfiguratie

Naast een groot aantal voorgeconfigureerde grijpers wordt het Jumbo assortiment aangevuld met het modulaire grijpersysteem. Dit maakt een eenvoudige configuratie van meerdere vacuümgrijpers mogelijk, die individueel zijn aangepast aan de betreffende toepassing.

De vacuümslangheffers JumboErgo kunnen op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.

De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.

Type Werkstukformaat* min. [mm] Werkstukformaat* max. [mm] Bedieningshendel lengte L [mm] Max. hijssnelheid [m/min] Max. hijsslag Z [mm] Hoogte H** [mm]
JumboErgo 300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 1.700 2.850
  300x200 4.000x2.000 350-1.000 60 2.100 3.400
JumboSprint 300x200 3.000x1.000 155-500 60 1.700 2.850
  300x200 3.000x1.000 155-500 60 2.100 3.400

Een hijscapaciteit van 140 kg en meer: hijsslag Z +160 mm, hoogte H +250 mm
*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijper (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Hijscapaciteit

Railbanen voor vacuümheffers

De vacuümheffers uit de productreeks van Schmalz worden aangevuld met railbanen.

De lichtgewicht aluminium kranen en zwenkkranen zijn uitgelegd op de maximale belasting van de vacuümheffers. Door de modulaire constructie is een gemakkelijke integratie van de vacuümheffer inclusief railbaan in uw werkomgeving mogelijk.

Details ten aanzien van railbanen en zwenkkranen

Op schmalz.com staan in ons Media Center alle video's met uitleg over de toepassingen

Schmalz Media Center

Accessoires voor vacuümslangheffers JumboErgo

Draadloze afstandsbediening SRC

Bespaar tot 40% energie met een druk op de knop

Met behulp van de draadloze afstandsbediening SRC kunt u de vacuümgenerator direct op de bedieningshendel uitschakelen als hij niet wordt gebruikt en ook opnieuw inschakelen. De draadloze afstandsbediening wordt met een druk op de knop ingeschakeld en heeft dankzij de geïntegreerde zonnecel geen extra energiebron nodig.

Snelwisseladapter SWA

Ogenblikkelijk schakelende vacuümgrijper

De snelwisseladapter SWA geeft u de mogelijkheid om snel en eenvoudig de vacuümgrijper op uw slangheffer te schakelen en deze aan veranderende werkstukken aan te passen.

Zwenkeenheid PSE

Zwenkt werkstukken 90°

Met een druk op de knop geeft de pneumatische zwenkeenheid PSE de gebruiker de mogelijkheid om werkstukken tot een gewicht van 120 kg veilig en op een ergonomische manier te zwenken.

Draai-eenheid DE

Draait werkstukken permanent

Met de draai-eenheid DE kunnen met vacuüm opgenomen werkstukken tot een gewicht van 200 kg permanent geroteerd en nauwkeurig gepositioneerd worden.

Beweegbare bedieningshendel

Maximaliseer stapelhoogten

Hogere stapelhoogten vormen geen enkel probleem voor de beweegbare bedieningshendel (alleen voor de JumboErgo). En met het als optie verkrijgbaar vergrendelingsmechanisme kunnen werkstukken onder verschillende hoeken worden vastgezet.

Ventilatie-eenheid BEL

Snelle lossing van de werkstukken

Met behulp van de ventilatie-eenheid BEL kunnen niet-poreuze werkstukken door de vacuümgrijper gelost en neergezet worden.

Geluiddemperbox SBB

Vermindering het geluidsniveau

De geluidsisolatiebox SBB reduceert het geluid van de vacuümgenerator en beschermt deze tegen externe vervuiling.

Stoffilter STF

Bescherming tegen verontreinigingen

Het stoffilter STF houdt de vuildeeltjes uit de buurt van de vacuümgenerator daarom adviseren wij om de generator altijd te beschermen. Een als optie verkrijgbare verschildrukmonitor met controlelampje geeft aan wanneer het stoffilter moet worden vervangen.

Slangcilinderverlenging SZV

Reikt tot in diepere containers

De slangcilinderverlenging SZV maakt het ergonomisch laden en leeghalen van containers zoals rolcontainers mogelijk.

Motorbeveiligingsschakelaar MSS

Bescherming tegen thermische overbelasting

Met de motorbeveiligingsschakelaar MSS kan de vacuümgenerator in- en uitgeschakeld en tegen te hoge stroomsterktes beschermd worden. De schakelaar kan in de kraankolom van Schmalz worden geïntegreerd zonder dat ingewikkelde bedrading hoeft te worden aangelegd en kan als optie worden afgesloten.

Veerbalans FZG

Veerbalans voor lange bedieningshendels

De veerbalans FZG houdt de slangheffer JumboErgo in balans en wordt aanbevolen wanneer de bedieningshendel langer is dan 750 mm.

Beschermingsslang en opbergnet

Bescherming tegen slijtage

De beschermingsslang beschermt de hefslang tegen mechanische beschadigingen en kan gemakkelijk worden schoongemaakt. Het opbergnet beschermt de vacuümgrijpers en de slangheffer wanneer de slangheffer niet wordt gebruikt en maakt het ruimtebesparend opbergen mogelijk.