Vacuümslangheffers JumboFlex

Eénhandsbediening voor werkstukken die maximaal 50 kg wegen

Product aanvraag

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van een vacuümheffer en een bijpassende kraan.

Product aanvraag

De vacuümslangheffer JumboFlex geeft u de mogelijkheid om lichte goederen tot 50 kg ergonomisch en met zeer hoge doorloopsnelheden te verplaatsen. De bedieningshendel ligt comfortabel in de hand en zorgt ervoor dat de operator langer door kan werken zonder vermoeid te raken. Met een eenvoudige éénvingerbediening is het optillen, laten zakken en lossen van de last extreem intuïtief. Door de vele mogelijkheden van de JumboFlex kan vrijwel elke taak worden uitgevoerd. Deze wordt standaard geleverd met een snelwisselsysteem voor het vervangen van de vacuümgrijpers. Werkstukken die vanaf de verticale kant zijn opgenomen draaien automatisch terug naar de horizontale stand waar zij continu geroteerd kunnen worden.

Modulair systeem

De bedieningsunit van de JumboFlex 50 voor maximale belastingen van 50 kg verschilt van de bedieningsunit van de JumboFlex voor maximale belastingen tot max. 20 en 35 kg.

Bedieningshendel JumboFlex 50

Vacuümgrijpers

Veelzijdigheid is het sleutelwoord: Schmalz levert de juiste vacuümgrijpers voor vrijwel elke toepassing. Met behulp van de snelwisseladapter kan de grijper snel en gemakkelijk worden vervangen.

Ronde vacuümgrijper

Voor compacte goederen als kartonnen dozen, vaten, emmers, potten en kasten.

Ronde vacuümgrijper met schort

Voor optimale afdichting op plastic zakken en krimpfolieverpakkingen.

Dubbele vacuümgrijper

Voor gestapelde, gelijmde, omwikkelde of open kartonnen dozen , maar ook kleine houten platen.

Viervoudige vacuümgrijper

Voor grote kartonnen dozen, houten platen en andere platte werkstukken.

Meervoudige vacuümgrijper

Universele grijpers van diverse kartonsoorten en -kwaliteiten met een minimale bezettingsgraad van 75%.

2-in-1 grijper

Combinatie van een vacuümgrijper en een ophanghaak voor bagagestukken zoals koffers of tassen.

Ophanghaak

Voor de mechanische vering van emmers, potten en andere werkstukken met een punt waaraan zij kunnen worden opgehangen.

Dozengrijper

Voor het transport en opslagdozen van alle commerciële fabrikanten (VDA 4500-richtlijn).

JumboFlex-accu

Grijper en slangheffer als een complete unit voor het verwerken van startaccu’s in de automobielindustrie. Het complete systeem kan worden gebruikt voor het verwerken van verschillende vormen, afmetingen en lasten tot 27 kg.

Meer informatie (EN) [PDF]

Doorngrijper

Pneumatische expansiegrijper voor het vasthouden van velgen of andere componenten met centrale boring.

JumboFlex Safety+

Tweehandsbediening voor extra veiligheid. Instelbare, verlaagde daalsnelheid, b.v. voor schadegevoelige componenten of voor gebruikers met een beperking.

JumboFlex Easy-Release

Verlaagd restvacuüm voor gemakkelijk lossen. De last wordt vrijgegeven via een extra ontgrendelingshendel en dan alleen wanneer deze volledig is neergezet, b.v. met viervoudige grijpers of grijpers met balgzuignappen.

JumboFlex Quick-Release

Maakt het mogelijk om ladingen gecontroleerd te lossen tijdens het heffen door middel van een extra uitwerphendel. Voor gebruik bij de bagageafhandeling op luchthavens of vergelijkbare toepassingen.

Technische specificaties

De vacuümslangheffer JumboFlex kan op grond van de modulaire constructie aan de specifieke eisen van iedere individuele toepassing worden aangepast. De technische specificaties zijn afhankelijk van de configuratie en de gekozen vacuümgrijper.

De onderstaande technische specificaties zijn standaard waarden.

Type Max. hijscapaciteit [kg] Werkstukformaat* max. [mm] Werkstukformaat* min. [mm] Max. hijssnelheid [m/min] Max. hijsslag Z [mm] Hoogte H** met vacuümpomp [mm] Hoogte H** met vacuümejector [mm] Hefslang Ø D [mm]
Flex 20 20 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 80
  20 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 80
Flex 35 35 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 100
  35 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 100
Flex 50 50 200x200 2.000x1.000 60 1.500 2.500 2.680 120
  50 200x200 2.000x1.000 60 1.800 2.800 2.980 120

*Is afhankelijk van de gekozen vacuümgrijper
**Zonder vacuümgrijpers (totale hoogte = H + hoogte van de vacuümgrijper)

Railbanen voor vacuümheffers

De vacuümheffers uit de productreeks van Schmalz worden aangevuld met railbanen.

De lichtgewicht aluminium kranen en zwenkkranen zijn uitgelegd op de maximale belasting van de vacuümheffers. Door de modulaire constructie is een gemakkelijke integratie van de vacuümheffer inclusief railbaan in uw werkomgeving mogelijk.

Details ten aanzien van railbanen en zwenkkranen

Op schmalz.com staan in ons Media Center alle video's met uitleg over de toepassingen

Schmalz Media Center

Accessoires voor vacuümslangheffers JumboFlex

Draadloze afstandsbediening SRC

Bespaar met een druk op de knop tot wel 40% aan energie

Met behulp van de draadloze afstandsbediening SRC kunt u de vacuümgenerator direct op de bedieningshendel uitschakelen als hij niet wordt gebruikt en vervolgens ook weer inschakelen. De draadloze afstandsbediening wordt door een eenvoudige drukknop ingeschakeld en heeft dankzij de geïntegreerde inductiegenerator geen extra energiebron nodig.

Geluiddemperbox SBB

Vermindering het geluidsniveau

De geluidsisolatiebox SBB reduceert het geluid van de vacuümgenerator en beschermt deze tegen externe vervuiling.

Stoffilter STF

Bescherming tegen verontreinigingen

Het stoffilter STF houdt de vuildeeltjes uit de buurt van de vacuümgenerator daarom adviseren wij om de vacuümpomp altijd te beschermen. Het filter kan snel een eenvoudig worden gereinigd.

Motorbeveiligingsschakelaar MSS

Bescherming tegen thermische overbelasting

Met de motorbeveiligingsschakelaar MSS kan de vacuümpomp in- en uitgeschakeld en tegen te hoge stroomsterktes beschermd worden. De schakelaar kan in de kraankolom van Schmalz worden geïntegreerd zonder dat ingewikkelde bedrading hoeft te worden aangelegd en kan als optie worden afgesloten.

Opbergrek AB-JU

Veilig opbergen

Het opbergrek AB-JU kan worden gebruikt om de JumboFlex op te bergen wanneer deze niet wordt gebruikt en biedt bescherming aan de hefslang en vacuümgrijpers.

Beschermingsslang SCHU-SCHL

Bescherming tegen slijtage

De beschermingsslang beschermt de hefslang tegen mechanische beschadigingen en kan gemakkelijk worden schoongemaakt. De beschermingsslang wordt standaard met de JumboFlex meegeleverd.