Vacuümheffers VacuMaster Basic

Hijscapaciteit tot 750 kg

Product aanvraag

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van een vacuümheffer en een bijpassende kraan.

Product aanvraag

De veelzijdige uitrusting van de VacuMaster Basic maakt het systeem onontbeerlijk voor vele toepassingen. Bovendien biedt de VacuMaster Comfort een bedieningshendel waarin alle bedieningsmogelijkheden zijn opgenomen en ook een geregelde vacuümgenerator voor een gereduceerd energieverbruik.

Basismodule

De basismodule is het hart van iedere VacuMaster. Het omvat de vacuümgenerator, een auditief waarschuwingssignaal alsmede meet- en bedieningselementen. Afhankelijk van de applicatie kunt u kiezen uit drie verschillende basismodules waarvan vorm en ontwerp optimaal geschikt zijn voor de verwerkingstaak.

Modulair systeem

Modulaire elementen

Handschuifventiel

Betrouwbare en veilige vacuümbediening

VacuMaster Basic met handschuifventiel voor optimale veiligheid bij dubbele inschakel- en valbeveiliging. Voorkomt het ongewenst lossen van de last.

Verbindingselementen

Licht, robuust en flexibel

Door de combinatie van aluminium en uiterst sterk kunststof kunnen dwarstraversen en zuigplaten gemakkelijk afgesteld en snel aan veranderende formaten aangepast worden.

Hoofdtraverse

Geïntegreerd vacuümreservoir

Het grote vacuümreservoir voorkomt dat de last uit de grijpers valt wanneer de stroom uitvalt en zorgt er voor dat werkstukken bij zich herhalende grijpprocessen snel kunnen worden vastgepakt.

Zuigplaten

Veelzijdig voor elke taak

Maakt een optimale aanpassing aan het werkstuk en eisen zoals hittebestendigheid, voedselveiligheid en het afdrukvrij vastgrijpen mogelijk. Kies de ophanging die star, gemonteerd met veer of zowel flexibel als gemonteerd met veer is.

Vacuümbronnen

Vacuümpomp EVE

Elektrische vacuümgenerator voor gladde en zuigdichte werkstukken die tot 750 kg wegen.

Vacuümejector SBPL

Basisuitwerper met de hoogste zuigcapaciteit bij een laag persluchtverbruik.

Technische specificaties

Dankzij het modulaire systeem kunnen zowel de VacuMaster Basic als de VacuMaster Comfort voor elke toepassing aan de eisen en wensen van de klant worden aangepast. De technische specificaties van de apparaten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie. Als richtlijn voor het bepalen van de aanbevolen waarden voor uw VacuMaster kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor vooraf geconfigureerde hijsvoorzieningen voor standaard werkstukformaten.

Technische specificaties voor de VacuMaster Basic bij horizontale verwerking
Technische specificaties voor de VacuMaster Basic bij 90° kantelen
Technische specificaties voor de VacuMaster Basic bij 180° draaien

Railbanen voor vacuümheffers

De vacuümheffers uit de productreeks van Schmalz worden aangevuld met railbanen.

De lichtgewicht aluminium kranen en zwenkkranen zijn uitgelegd op de maximale belasting van de vacuümheffers. Door de modulaire constructie is een gemakkelijke integratie van de vacuümheffer inclusief railbaan in uw werkomgeving mogelijk.

Details ten aanzien van railbanen en zwenkkranen

Op schmalz.com staan in ons Media Center alle video's met uitleg over de toepassingen

Schmalz Media Center

Accessoires voor de vacuümheffer VacuMaster Basic

Zwenkbare bedieningshendel

Maximaliseer stapelhoogten

Grote hoogteverschillen vormen geen probleem met de kantel- en vergrendelbare bediening. De werkhouding blijft in elke positie ergonomisch.

Vacuümgrijper uitschakelen

Past zich aan veranderende werkstukken aan

Met het vacuümgrijper-uitschakelventiel kunnen verschillende vacuümgrijpers uitgeschakeld worden voor het verwerken van gesneden stukken of stukken met openingen.

Parkeerstanden

Veilig opbergen van de hijsvoorziening

Wanneer de hijsvoorziening niet wordt gebruikt bieden de parkeerstanden de mogelijkheid om het geheel veilig op te bergen terwijl de zuigplaten beschermd worden. Zo kan de kraan ook voor andere doeleinden worden gebruiken.

CEE-aansluiting

Snelkoppeling elektrische aansluiting

Met behulp van de CEE-stekker kan de hijsvoorziening eenvoudig op de voedingsspanning aangesloten en zo nodig snel ontkoppeld worden (alleen voor de VacuMaster Basic).

Zuignapbeschermers

Afdrukvrije verwerking

Met behulp van de zuignapbeschermers wordt voorkomen dat platen afdrukken op tere werkstukken zoals glasplaten of zonnepanelen achterlaten.

Waterafscheider

Bescherming tegen water

De onderhoudsvrije waterafscheider voorkomt dat tijdens processen die onder vochtige omstandigheden worden uitgevoerd, zoals bij het snijden met waterjets, water in de vacuümgenerator terechtkomt.