Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Basic: 180° draaien

Getoond aan de hand van het voorbeeld van VacuMaster Comfort

(1) Adjustment possibility to hook the chain hoist,
diameter 25 mm

(2) Basic module

(3) Operator handle (L1) 1.265 mm up to 1.830 mm

(4) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm

(5) Cross beams (B) 400 mm up to 1.500 mm

(6) Main beam (L) 800 mm up to 6.400 mm

(7) Vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16m3/h
suction capacity

 

Type* Max. hijs-capaciteit [kg] Werkstuk-formaat [mm] Afmetingen lxb
 (breedte)
Totale hoogte H [mm] Bedienings-
hendel L1 [mm]
Zuigplaten** Gewicht
[kg]
    Basic Comfort Nr. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 75 1.000 x 1.000 800 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 74 74
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.150 1.150 1.265 2 250 82 82
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.220 1.220 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.160 1.160 1.265 2 360 87 87
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.230 1.230 1.265 4 210 92 92
Basic / Comfort 250 2.000 x 1.000 1.600 x 750 1.770 1.770 1.830 4 360 137 139
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.750 1.750 1.830 8 210 145 147
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.750 1.750 1.830 8 210 165 167

*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten. Technische specificaties voor de VacuMaster Basic/Comfort 500 op aanvraag.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.