Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Basic: 90° zwenken

Getoond aan de hand van het voorbeeld van VacuMaster Comfort

(1) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm

(2) Operator handle (L1) 425 mm up to 1.185 mm

(3) Cross beams (B) 400 mm up to 1.500 mm

(4) Main beam (L) 800 mm up to 6.400 mm

(5) Basic module with vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16, 25m3/h suction capacity

(6) Eye for chain hoist, diameter 50 mm

 

 

Type Max. hijs-capaciteit [kg] Werkstuk-formaat [mm] Afmetingen lxb (breedte) [mm] Totale hoogte H Basic [mm] Totale hoogte H Comfort [mm] Bedienings-hendel L1 [mm] Zuigplaten**
Nr.
Zuigplaten**
Ø [mm]
Gewicht
Basic [kg]
Gewicht
Comfort [kg]
Basic / Comfort 125 2.000 x 1.000 1.600 x 750 720 720 725 2 360 74 76
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 210 79 81
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 94 101
Basic / Comfort 250 2.500 x 1.250 1.600 x 750 800 800 725 4 360 91 93
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 800 800 1.025 8 210 102 104
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 1.030 1.030 785 4 360 135 137
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 1.030 1.030 1.085 8 360 151 153

*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.