Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Basic: Horizontale verwerking

Getoond aan de hand van het voorbeeld van VacuMaster Comfort

(1) Suction plates, diameter 125 mm up to 360 mm

(2) Operator handle (L1) 345 mm up to 1.060 mm

(3) Cross beams (B) 400 mm up to 1.500 mm

(4) Main beam (L) 800 mm up to 6.400 mm

(5) Basic module with vacuum generator, vacuum pump with 4, 8, 16, 25m3/h suction capacity, vacuum ejector with  53,5m3/h suction capacity

(6) Eye for chain hoist, diameter 52 mm

 

Type* Max. hijs-capaciteit [kg] Werkstuk-formaat [mm] Afmetingen lxb (breedte) [mm] Totale hoogte H [mm] Bedienings-
hendel L1 [mm]
Zuig-platen** Gewicht [kg]
    Basic Comfort Nr. Ø [mm] Basic Comfort
Basic / Comfort 125 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 250 38 42
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 210 42 50
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 125 52 64
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 125 62 68
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 250 1.000 x 1.000 800 x 750 490 445 655 1 360 40 45
  2.000 x 1.000 1.600 x 750 410 445 645 2 250 44 52
  2.500 x 1.250 1.600 x 750 490 525 745 4 210 54 62
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 555 590 945 6 160 59 67
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 555 590 1.045 8 125 80 88
Basic / Comfort 500 2.500 x 1.250 1.600 x 750 570 605 760 4 250 71 84
  3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 210 88 91
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 106 130
Basic / Comfort 750 3.000 x 1.500 2.400 x 1.150 635 670 960 6 250 91 105
  4.000 x 2.000 3.200 x 1.500 635 670 1.060 8 210 115 122

*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.