Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
De veelzijdige uitrusting van de VacuMaster Basic maakt het systeem onontbeerlijk voor vele toepassingen. Bovendien biedt de VacuMaster Comfort een bedieningshendel waarin alle bedieningsmogelijkheden zijn opgenomen en ook een geregelde vacuümgenerator voor een gereduceerd energieverbruik.
(1) Schakelaar voor motorbeveiliging
(2) Vacuümmanometer
(3) Vacuüm aan/uit - De last wordt via een zeer betrouwbaar handschuifventiel vastgepakt en losgelaten
(4) Bedieningshendel - Hanger voor kettingtakel van Schmalz kan worden bevestigd
(5) Kettingtakel omhoog/omlaag Voor het optillen en laten zakken van de last
(6) Noodstopfunctie voor kettingtakel
Betrouwbare en veilige vacuümbediening
VacuMaster Basic met handschuifventiel voor optimale veiligheid bij dubbele inschakel- en valbeveiliging. Voorkomt het ongewenst lossen van de last.
Licht, robuust en flexibel
Door de combinatie van aluminium en uiterst sterk kunststof kunnen dwarstraversen en zuigplaten gemakkelijk afgesteld en snel aan veranderende formaten aangepast worden.
Geïntegreerd vacuümreservoir
Het grote vacuümreservoir voorkomt dat de last uit de grijpers valt wanneer de stroom uitvalt en zorgt er voor dat werkstukken bij zich herhalende grijpprocessen snel kunnen worden vastgepakt.
Veelzijdig voor elke taak
Maakt een optimale aanpassing aan het werkstuk en eisen zoals hittebestendigheid, voedselveiligheid en het afdrukvrij vastgrijpen mogelijk. Kies de ophanging die star, gemonteerd met veer of zowel flexibel als gemonteerd met veer is.
IMG 1:
Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 400 - 3,200 | 0 - 750 | 645 - 665 | 380 - 3,345 | 365 - 830 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
Basic 250 | 400 - 2,400 | 0 - 750 | 645 - 665 | 465 - 2,540 | 365 - 870 | 125 - 250 | 410 - 555 | 52 - 56 | |
Basic 500 | 1,600 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 630 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 570 - 635 | 56 | |
Basic 750 | 2,400 - 3,200 | 750 - 1,150 | 660 - 960 | 850 - 3,420 | 480 - 1,280 | 210 - 250 | 635 | 56 |
IMG 2:
Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 1,600 | 750 | 725 | 770 - 1,850 | 450 - 870 | 210 - 360 | 720 - 800 | 50 | |
Basic 250 | 1,600 | 750 | 725 | 920 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 300 | 800 | 50 | |
Basic 500 | 1,600 - 2,400 | 750 | 785 | 1,080 - 2,770 | 730 - 1,020 | 360 | 1,030 | 50 |
IMG 3:
Type Max. hijs-capaciteit [kg] | LL [mm] | LQ [mm] | L1 [mm] | LL min / max [mm] | LQ min / max [mm] | Ds [mm] | H [mm] | d [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 75 | 800 - 1,600 | 750 | 1,265 | 620 - 1,820 | 410 - 870 | 160 - 250 | 1,150 - 1,220 | 25 | |
Basic 125 | 1,600 | 750 | 1,265 | 640 - 1,860 | 450 - 870 | 210 - 360 | 1,160 - 1,230 | 25 | |
Basic 250 | 1,600 | 750 | 1,830 | 790 - 1,970 | 450 - 1,020 | 210 - 360 | 1,750 | 25 |
Dankzij het modulaire systeem kunnen zowel de VacuMaster Basic als de VacuMaster Comfort voor elke toepassing aan de eisen en wensen van de klant worden aangepast. De technische specificaties van de apparaten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie. Als richtlijn voor het bepalen van de aanbevolen waarden voor uw VacuMaster kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor vooraf geconfigureerde hijsvoorzieningen voor standaard werkstukformaten.
Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen LL x LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen Nr.** |
Zuig-platen Ds [mm] |
Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 250 | 38 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 210 | 42 | ||
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 490 | 4 | 125 | 52 | ||
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 125 | 62 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
Basic 250 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 490 | 1 | 360 | 40 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 410 | 2 | 250 | 44 | ||
2,500 x 1,250 | 1.600 x 750 | 490 | 4 | 210 | 54 | ||
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 555 | 6 | 160 | 59 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 555 | 8 | 125 | 80 | ||
Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 570 | 4 | 250 | 70 | |
3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 210 | 88 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 106 | ||
Basic 750 | 3,000 x 1,500 | 2,400 x 1,150 | 635 | 6 | 250 | 91 | |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 635 | 8 | 210 | 115 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen LL x LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen Nr.** |
Zuig-platen Ds [mm] |
Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|
Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 720 | 2 | 360 | 74 |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 210 | 79 | |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 94 | |
Basic 250 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 800 | 4 | 260 | 91 |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 800 | 8 | 210 | 102 | |
Basic 500 | 2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,030 | 4 | 360 | 135 |
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,030 | 8 | 360 | 151 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Type* Max. hijs-capaciteit [kg] | Werkstuk-formaat [mm] | Afmetingen LL x LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Zuig-platen Nr.** |
Zuig-platen Ds [mm] |
Gewicht [kg] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic 75 | 1,000 x 1,000 | 800 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 74 | |
2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,150 | 2 | 250 | 82 | ||
2,500 x 1.250 | 1,600 x 750 | 1,220 | 4 | 210 | 92 | ||
Basic 125 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,160 | 2 | 360 | 87 | |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,230 | 4 | 210 | 92 | ||
Basic 250 | 2,000 x 1,000 | 1,600 x 750 | 1,770 | 4 | 360 | 137 | |
2,500 x 1,250 | 1,600 x 750 | 1,750 | 8 | 210 | 145 | ||
4,000 x 2,000 | 3,200 x 1,500 | 1,750 | 8 | 210 | 165 |
*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.
Maximaliseer stapelhoogten
Grote hoogteverschillen vormen geen probleem met de kantel- en vergrendelbare bediening. De werkhouding blijft in elke positie ergonomisch.Past zich aan veranderende werkstukken aan
Met het vacuümgrijper-uitschakelventiel kunnen verschillende vacuümgrijpers uitgeschakeld worden voor het verwerken van gesneden stukken of stukken met openingen.Veilig opbergen van de hijsvoorziening
Wanneer de hijsvoorziening niet wordt gebruikt bieden de parkeerstanden de mogelijkheid om het geheel veilig op te bergen terwijl de zuigplaten beschermd worden. Zo kan de kraan ook voor andere doeleinden worden gebruiken.Snelkoppeling elektrische aansluiting
Met behulp van de CEE-stekker kan de hijsvoorziening eenvoudig op de voedingsspanning aangesloten en zo nodig snel ontkoppeld worden.Afdrukvrije verwerking
Met behulp van de zuignapbeschermers wordt voorkomen dat platen afdrukken op tere werkstukken zoals glasplaten of zonnepanelen achterlaten.Bescherming tegen water
De onderhoudsvrije waterafscheider voorkomt dat tijdens processen die onder vochtige omstandigheden worden uitgevoerd, zoals bij het snijden met waterjets, water in de vacuümgenerator terechtkomt.