Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Type | Max. tilvermogen [kg] | Min. Ø werkstuk [mm] | Max. Ø werkstuk [mm] | Aantal zuigklemmen |
---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
Type | Ø zuigplaat binnen D1 [mm] | Ø zuigplaat buiten D2 [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel L1 [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |
Snelle elektrische aansluiting
Met de CEE-stekker kan het heftoestel eenvoudig worden aangesloten op de voeding en indien nodig snel worden losgekoppeld.