VacuMaster Comfort

Hijscapaciteit tot 750 kg

MAX. 750 KG
MAX. 500 KG
MAX. 250 KG
MAX. 8 X 2 M

Bovendien is de VacuMaster Comfort, die op het modulaire systeem van de VacuMaster Basic is gebaseerd, voorzien van een bedieningshendel waarin alle bedieningsmogelijk zijn opgenomen, evenals een geregelde vacuümgenerator voor een gereduceerd energieverbruik.

Toepassing

Handling van grote en vlakke, grotendeels luchtdichte werkstukken
Laden en ontladen van CNC-lasersnijmachines met plaatmateriaal
Laden en lossen van CNC-bewerkingsmachines met luchtdichte houten of kunststof panelen
Ergonomische en schadevrije handling van grote ladingen door slechts één operator
Hoge werk- en procesveiligheid dankzij vacuümreservoir en akoestisch waarschuwingssysteem
Lange levensduur dankzij de robuuste materiaalmix van staal, aluminium en hoogwaardige kunststof
Lage bedrijfskosten dankzij geregelde vacuümgenerator met energiebesparende functie
Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.

(1) Vacuümmanometer met rood/groen gebied voor vacuümcontrole

(2) Basismodule met vacuümopwekking en geïntegreerde luchtspaarfunctie

(3) Hoofdschakelaar

(4) Ergonomische bedieningshendel met geïntegreerde functie-elementen voor de Schmalz kettingtakel. Optioneel ook beweeglijk/kantelbaar

(4.1) Afhankelijk van de variant met zwenkfunctie 90° of 180°

(4.2) Tweevoudige bediening voor vacuüm Uit voor veilig loslaten van de last

(4.3) Vacuüm Aan voor het aanzuigen van de last

(4.4) Kettingtakel omhoog/omlaag

(5) Individueel configureerbaar traversesysteem met een grote keuze aan vacuümplaten

Verbindingselementen
Verbindingselementen

Licht, robuust en flexibel

Door de combinatie van aluminium en uiterst sterk kunststof kunnen dwarstraversen en zuigplaten gemakkelijk afgesteld en snel aan veranderende formaten aangepast worden.

Hoofdtraverse
Hoofdtraverse

Geïntegreerd vacuümreservoir

Het grote vacuümreservoir voorkomt dat de last uit de grijpers valt wanneer de stroom uitvalt en zorgt er voor dat werkstukken bij zich herhalende grijpprocessen snel kunnen worden vastgepakt.

Zuigplaten
Zuigplaten

Veelzijdig voor elke taak

Maakt een optimale aanpassing aan het werkstuk en eisen zoals hittebestendigheid, voedselveiligheid en het afdrukvrij vastgrijpen mogelijk. Kies de ophanging die star, gemonteerd met veer of zowel flexibel als gemonteerd met veer is.

IMG 1:

Constructieve gegevens Comfort horizontaal

Type Max. hijs-capaciteit [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 530 - 1600 750 645 - 660 380 - 1,740 365 - 795 125 - 250 517 - 584 52 - 56
Comfort 250 530 - 2,400 750 645 - 660 625 - 2,540 365 - 830 125 - 360 570 - 585 52 - 56
Comfort 500 1,600 - 2,400 750 660 630 - 2,620 480 - 920 210 - 250 606 - 673 56 - 59
Comfort 750 2,400 750 660 870 - 2,640 520 - 920 250 674 56

 

IMG 2:

Constructieve gegevens Comfort 90 graden zwenken

Type Max. hijs-capaciteit [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 125 1,600 750 722 770 - 1,820 450 - 870 210 814 50
Comfort 250 1,600 750 722 - 754 920 - 1,970 450 - 1,020 210 - 300 814 - 839 50
Comfort 500 1,600 750 778 1,080 - 1,970 730 - 1,020 360 1,054 50

 

IMG 3:

Constructieve gegevens Comfort 180 graden zwenken

Type Max. hijs-capaciteit [kg] LL [mm] LQ [mm] L1 [mm] LL min / max [mm] LQ min / max [mm] Ds [mm] H [mm] d [mm]
Comfort 75 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 125 1,600 750 1,291 640 - 1,820 450 - 870 210 1,118 25
Comfort 250 1,600 750 1,854 790 - 1,820 450 - 1,020 210 - 360 1,644 - 1,671 25
Comfort 660 2,200 1,150       360 2,048  

Dankzij het modulaire systeem kunnen zowel de VacuMaster Basic als de VacuMaster Comfort voor elke toepassing aan de eisen en wensen van de klant worden aangepast. De technische specificaties van de apparaten zijn afhankelijk van de gekozen configuratie. Als richtlijn voor het bepalen van de aanbevolen waarden voor uw VacuMaster kunt u onderstaande gegevens gebruiken voor vooraf geconfigureerde hijsvoorzieningen voor standaard werkstukformaten.

Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Comfort: Horizontale verwerking

Type* Max. hijs-capaciteit [kg] Werkstuk-formaat [mm] Afmetingen
LL x LQ
[mm]
Totale hoogte H [mm] Zuig-platen**
Nr.
Zuig-platen Ds
[mm]
Gewicht [kg]
Comfort 125 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 250 42
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 210 50
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 525 4 125 64
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 125 68
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 250 1,000 x 1,000 800 x 750 445 1 360 45
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 445 2 250 52
  2,500 x 1,250 1.600 x 750 525 4 210 62
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 590 6 160 67
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 590 8 125 88
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 605 4 250 84
  3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 210 91
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 130
Comfort 750 3,000 x 1,500 2,400 x 1,150 670 6 250 105
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 670 8 210 122

*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.

Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Comfort: 90° zwenken

Type* Max. hijs-capaciteit [kg] Werkstuk-formaat [mm] Afmetingen
LL x LQ
[mm]
Totale hoogte H [mm] Zuig-platen**
Nr.
Zuig-platen Ds
[mm]
Gewicht [kg]
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 720 2 360 76
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 210 81
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 101
Comfort 250 2,500 x 1,250 1,600 x 750 800 4 260 93
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 800 8 210 104
Comfort 500 2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,030 4 360 137
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,030 8 360 153

*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten.
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.

Technische specificaties vacuümheffer VacuMaster Comfort: 180° draaien

Type* Max. hijs-capaciteit [kg] Werkstuk-formaat [mm] Afmetingen
LL x LQ
[mm]
Totale hoogte H [mm] Zuig-platen**
Nr.
Zuig-platen Ds
[mm]
Gewicht [kg]
Comfort 75 1,000 x 1,000 800 x 750 1,150 2 250 74
  2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,150 2 250 82
  2,500 x 1.250 1,600 x 750 1,220 4 210 92
Comfort 125 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,160 2 360 87
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,230 4 210 92
Comfort 250 2,000 x 1,000 1,600 x 750 1,770 4 360 139
  2,500 x 1,250 1,600 x 750 1,750 8 210 147
  4,000 x 2,000 3,200 x 1,500 1,750 8 210 167

*De getoonde VacuMaster's zijn voorbeeldconfiguraties: De VacuMaster Basic/Comfort kan flexibel worden aangepast aan de verschillende werkstukformaten. 
**Het aangegeven aantal zuigplaten is mogelijk voor het verwerken van starre goederen. Voor slappe en dunne werkstukken kan het aantal zuigplaten worden verhoogd.

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Handling-systemen in actie
Bekijk onze handlingsystemen in echte processen.