VacuMaster Eco

Horizontale verwerking van gladde en luchtdichte werkstukken

UNIVERSAL
MAX. 1000 KG

Toepassing

Horizontale handling van gladde en luchtdichte werkstukken tot 1.000 kg zonder externe energiebron
Handling van metaalplaten van verschillende diktes, vaten en stenen platen
Laden en ontladen van CNC-lasersnijmachines met plaatmateriaal
Handling en positionering van ruiten en ramen tijdens de productie, het inlijsten en de montage
Ergonomische en schadevrije handling van grote ladingen door slechts één operator
Hoge werk- en procesveiligheid dankzij vacuümreservoir en hoorbaar waarschuwingssignaal
De onafhankelijkheid van een energiebron zorgt voor flexibel en/of mobiel gebruik op meerdere locaties
Lage bedrijfskosten dankzij de werking zonder externe energiebron
Bekroond met het keurmerk van Aktion Gesunder Rücken e. V.
Vacuümheffers en railbanen van Schmalz ondersteunen de rug en het bewegingsapparaat bij het tillen van lichte en zware lasten. Ze verminderen de belasting en helpen de werkomgeving ergonomisch te maken. Dit wordt bevestigd door de onafhankelijke vereniging Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) met haar keurmerk.
  • Basismodule met kettingtakel (1) voor vacuümopwekking zonder externe energiebron
  • Ergonomische bedieningshendel (2) voor besturing van de hefunit
  • Configureer- en aanpasbaar traversesysteem bestaande uit een aluminium hoofdtraverse en meerdere stalen dwarstraverses
  • Aan het werkstuk aangepaste zuigplaathouders (5) en zuigplaten (6)
  • Aparte bedieningshendel (7) voor het heffen en laten zakken van de last met een aangesloten takel, bijv. een kettingtakel (niet bij de levering inbegrepen)
Type Max. tilvermogen* [kg] Min. afmeting werkstuk [mm] Max. afmeting werkstuk [mm]  Aantal zuignappen
Eco 75 75 220 x 220 1,000 x 1,000 1
Eco 250 250 360 x 360 3,000 x 2,000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 500 500 480 x 480 4,000 x 2,000 1, 2, 4, 6, 8
Eco 750 750 900 x 620 4.000 x 2.000 4, 6, 8
Eco 1000 1,000 630 x 630 4,000 x 2,000 1, 4, 8

* Het aanbevolen minimale gewicht van werkstukken is 10% van het tilvermogen.

 

Type Lengte L [mm] Breedte B [mm] Totale hoogte H [mm] Bedieningshendel handle L1 [mm] Gewicht [kg]
Eco 75 210 210 368 - 382 - 8
Eco 250 800 - 2,400 400 - 1,500 450 - 825 400 - 1,100 33 - 59
Eco 500 800 - 3,200 400 - 1,500 605 - 1,130 500 - 1,200 93 - 141
Eco 750 800 - 3,200 400 - 1,500 735 - 1,130 500 - 1,200 132 - 141
Eco 1000 800 - 4,000 1,150 730 - 1,210 500 - 1,200 138 - 309

Onderdelen

Accessoires

Productaanbevelingen

Handling-systemen in actie
Bekijk onze handlingsystemen in echte processen.