Vacuümheffer VacuMaster Glass 350/300

 

Veilig en ergonomisch buitenshuis omgaan met glas tot 350 kg

Product Inquiry

We would be happy to help you design a vacuum lifting device.

Product Inquiry

De Schmalz VacuMaster Glass 350/300 is ideaal voor de veilige omgang buitenshuis met glazen werkstukken. Als hij bevestigd is aan de kraan op locatie, kunt u moeiteloos lasten tot 350 kg horizontaal of 300 kg verticaal tillen. Werkstukken kunnen ook handmatig 90° worden gezwenkt en 360° worden gedraaid met drie borgpennen per rechte hoek. Zo kan het werkstuk perfect worden uitgelijnd en geïnstalleerd in de gevel. Dankzij het modulaire ontwerp kan de VacuMaster Glass eenvoudig worden aangepast aan de afmetingen van de werkstukken.

De VacuMaster Glass 350/300 kan worden bediend zonder dat deze verbonden is met de elektrische voeding. Een led-indicator toont de laadstatus van de 12V oplaadbare accu, die kan worden vervangen. Bovendien garandeert de geregelde vacuümpomp dat de VacuMaster Glass tot acht uur bedrijfsklaar blijft.

De VacuMaster Glass 350/300 is ontworpen voor lasten tot 350 kg (horizontaal) of 300 kg (verticaal). De VacuMaster Glass 350/300 weegt 35 – 43 kg..

Voeding: Accu 12 V/4 A

Vermogen van de accu: 7 Ah 

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C 

Max. bedrijfstijd: 8 uur


Vacuümheffers in actie

In onze mediabibliotheek vindt u in slechts een paar klikken toepassingsvoorbeelden voor uw sector – gebruikersvriendelijk, informatief en praktisch.

Bekijk de video's


Accessoires voor vacuümheffer VacuMaster Glass 350/300

Montage van verlengingen

Voor het hanteren van ramen met kozijnonderdelen en middenstijlen van maximaal 65 mm of 90 mm

Overige tilapparaten

Bent u op zoek naar andere tilapparaten? Hier vindt u meer tilapparaten hier.