Vacuümheffer VacuMaster Glass 450

 

Veilig en ergonomisch buitenshuis omgaan met glas tot 450 kg

Productaanvraag

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van een vacuümheffer.

Productaanvraag

De Schmalz VacuMaster Glass 450 is ideaal voor de veilige omgang buitenshuis met glazen werkstukken. Als hij bevestigd is aan de kraan op locatie, kunt u moeiteloos lasten tot 450 kg horizontaal en verticaal tillen. Werkstukken kunnen ook handmatig 90° worden gezwenkt en 360° worden gedraaid met drie borgpennen per rechte hoek. Zo kan het werkstuk perfect worden uitgelijnd en geïnstalleerd in de gevel. Dankzij het modulaire ontwerp kan de VacuMaster Glass eenvoudig worden aangepast aan de afmetingen van de werkstukken.

De VacuMaster Glass 450 kan worden bediend zonder dat deze verbonden is met de elektrische voeding. Een led-indicator toont de laadstatus van de 12V oplaadbare accu, die kan worden vervangen. Bovendien garandeert de geregelde vacuümpomp dat de VacuMaster Glass tot acht uur bedrijfsklaar blijft.

De VacuMaster Glass 450 is ontworpen voor lasten tot 350 kg (horizontaal en verticaal). De VacuMaster Glass 450 weegt 47 – 57 kg.

Voeding: Accu 12 V/4 A 

Vermogen van de accu: 7 Ah 

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C 

Max. bedrijfstijd: 8 uur

Maks. kuorma 450 kg

Maximale lading van 300 kg


Vacuümheffers in actie

In onze mediabibliotheek vindt u in slechts een paar klikken toepassingsvoorbeelden voor uw sector – gebruikersvriendelijk, informatief en praktisch.

Bekijk de video's


Accessoires voor vacuümheffer VacuMaster Glass 450

Montage van verlengingen

Voor het hanteren van ramen met kozijnonderdelen en middenstijlen van maximaal 65 mm of 90 mm

Overige tilapparaten

Bent u op zoek naar andere tilapparaten? Hier vindt u meer tilapparaten hier.