Vacuümheffer VacuMaster Glass 600

 

Veilig en ergonomisch buitenshuis omgaan met glas tot 600 kg

Productaanvraag

Wij helpen u graag bij het ontwerpen van een vacuümheffer.

Productaanvraag

De Schmalz VacuMaster Glass 600 is ideaal voor de veilige omgang buitenshuis met glazen werkstukken. Als hij bevestigd is aan de kraan op locatie, kunt u moeiteloos lasten tot 600 kg zowel in horizontale als in verticale positie tillen. Werkstukken kunnen ook handmatig 90° worden gezwenkt en 360° worden gedraaid (in stappen van 45°). Zo kan het werkstuk perfect worden uitgelijnd en geïnstalleerd in de gevel. Dankzij het modulaire ontwerp kan de VacuMaster Glass eenvoudig worden aangepast aan de afmetingen van de werkstukken.

De VacuMaster Glass 600 kan worden bediend zonder dat deze verbonden is met de elektrische voeding. Een led-indicator toont de laadstatus van de 12V oplaadbare accu, die kan worden vervangen. Bovendien garandeert de 

De VacuMaster Glass 600 is ontworpen voor lasten tot 600 kg (horizontaal en verticaal). De VacuMaster Glass 600 weegt 66 – 86 kg. Het tilvermogen is afhankelijk van het aantal zuigplaten dat wordt gebruikt (75 kg/zuigplaat).

Voeding: Accu 12 V/4 A 

Vermogen van de accu: 7 Ah 

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C 

Max. bedrijfstijd: 8 uur


Vacuümheffers in actie

In onze mediabibliotheek vindt u in slechts een paar klikken toepassingsvoorbeelden voor uw sector – gebruikersvriendelijk, informatief en praktisch.

Bekijk de video's


Accessoires voor vacuümheffer VacuMaster Glass 600

Montage van verlengingen

Voor het hanteren van ramen met kozijnonderdelen en middenstijlen van maximaal 65 mm of 90 mm

Radiografische afstandsbediening FFS

Voor optionele regeling van de functie "Vacuüm aan/uit" via de radiografische afstandsbediening.

Overige tilapparaten

Bent u op zoek naar andere tilapparaten? Hier vindt u meer tilapparaten hier.