Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Type | Max. tilvermogen* [kg] | Min. afmeting werkstuk [mm] | Max. afmeting werkstuk [mm] | Lengte L [mm] |
---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 100 | 250 x 250 | 1.500 x 800 | 260 |
Light 100-4 | 100 | 250 x 250 | 2.000 x 800 | 400 |
Light CON | 100 | 250 x 250 | 1.250 x 2.500 | 500 - 1.600 |
* Hoger tilvermogen beschikbaar op aanvraag
Type | Aantal vacuümplaten | Ø Vacuümplaten [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel L1 [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Light 100-1 | 1 | 250 | 270 | 405 | 15 |
Light 100-4 | 4 | 120 | 330 | 405 | 15 |
Light CON | 4 - 6 | 110 - 250 | 320 - 410 | 410 - 650 | 14 - 30 |