Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Type | Draaimechanisme | Max. tilvermogen [kg] | Aantal zuignappen | ∅ vacuümplaten [mm] |
---|---|---|---|---|
Window Basic 200 | Handmatig, links/rechts | 200 | 2 | 305 |
Window Basic 300 | Handmatig, links/rechts | 300 | 4 | 305 |
Type | Lengte L [mm] | Breedte B [mm] | Totale hoogte H [mm] | Totale diepte L1 [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Basic 200 | 630 - 930 | 305 | 940 | 390 | 39 |
Window Basic 300 | 620 - 910 | 640 | 1,100 | 400 | 55 |
Type | Draaimechanisme | Max. tilvermogen* [kg] | Aantal zuignappen | ∅ vacuümplaten [mm] |
---|---|---|---|---|
Window Comfort 200 | Handmatig, links/rechts | 200 | 2 | 305 |
Window Comfort 200 EL | Elektrisch, rechts | 200 | 2 | 305 |
Window Comfort 300 | Handmatig, links/rechts | 300 | 4 | 305 |
Window Comfort 300 EL | Elektrisch, rechts | 300 | 4 | 305 |
Type | Lengte L [mm] | Breedte B [mm] | Totale hoogte H [mm] | Totale diepte L1 [mm] | Gewicht [kg] |
---|---|---|---|---|---|
Window Comfort 200 | 630 - 930 | 300 | 940 | 550 | 55 |
Window Comfort 200 EL | 630 - 930 | 630 | 940 | 570 | 71 |
Window Comfort 300 | 620 - 910 | 300 | 1.100 | 630 | 59 |
Window Comfort 300 EL | 620 - 910 | 630 | 1.100 | 650 | 76 |
Aanpasbaar voor verschillende werkstukken
Met de uitschakelklep van de vacuümgrijper kunnen verschillende vacuümgrijpers worden uitgeschakeld voor de verwerking van snijstukken of werkstukken met tussenruimtes.Snelle elektrische aansluiting
Met de CEE-stekker kan het heftoestel eenvoudig worden aangesloten op de voeding en indien nodig snel worden losgekoppeld.