Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Zowel voor timmerlieden, meubelmakers als houthandelaren: De VacuMaster Wood Comfort is de ideale hijsoplossing voor uw houtverwerkende werkplaats. Dit vacuüm-heftoestel transporteert een grote verscheidenheid aan houten planken of balken op een voorzichtige en ergonomische manier. Het heftoestel is geschikt voor zowel luchtdichte als luchtdoorlatende werkstukken tot en met een lengte van 5.000 mm.
Type | Max. belastingscapaciteit [kg] | Afmetingen werkstuk [mm] | Lengtetraverse LL [mm] | Dwarstraverse LQ [mm] | Totale hoogte H [mm] | Bedieningshendel L1 [mm] | Vacuümplaten | Gewicht [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 kg | Minimum | Maximum | Hoeveelheid | Afmetingen [mm] | ||||||
VM Wood C-H-1600-2 | 250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 780 | 600 | 2 | 200 x 550 | 60 |
VM Wood C-H-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 780 | 900 | 4 | 180 x 340 | 90 |
VM Wood C-90-1600-2 |
250 kg | 700 x 560 | 2.500 x 1.250 | 1.600 | - | 805 | 600 | 2 | 200 x 550 | 72 |
VM Wood C-90-2400-4 | 250 kg | 870 x 700 | 4.500 x 2.000 | 2.400 | 1.150 | 805 | 900 | 4 | 180 x 340 | 102 |