Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Identificeer de juiste componenten voor uw toepassing in slechts enkele stappen.
Moderne productieprocessen stellen steeds hogere eisen aan zuigkoppen. Vooral bij de handling van verschillende verpakkingsmaterialen - zoals kartonnen dozen met verschillende afmetingen en gewichten, blisterverpakkingen of folies - worden speciale eisen gesteld aan de handling in de verpakkingsindustrie.
Met de nieuwe testset "Zuigkappen voor de Verpakkingsindustrie" krijgt u het juiste gereedschap om de inspanning voor de identificatie van de juiste vacuüm-zuignap en -generator in te korten tot enkele minuten. Toegang tot alle onderdelen die nodig zijn voor de zuigtest:
Type | Artikelnummer |
---|---|
Test Set Verpakkingen | 30.02.03.00226 |
Tot nu toe werd op verpakkingsmachines een op maat gemaakte grijper voor elk formaat gebruikt. Nu kunnen met de Schmalz systeemmodules de vacuümeind effectoren flexibel worden geconfigureerd: de gebruiker kan uit verschillende flenzen, verbindingselementen en zuignappen eind effectoren samenstellen, die dan snel kunnen worden aangepast wanneer dat nodig is.Met de VEE-start-set kunt u direct vacuüm-eind effectoren configureren voor de snelst mogelijke verpakkingsprocessen.
Inhoud van de VEE-startset:
Type | Artikelnummer |
---|---|
VEE-Startset | 10.01.36.00030 |
Uiteraard kunnen we ook speciaal voor ten behoeve van andere industrieën een testset samenstellen die zo zijn uitgevoerd dat u onze producten in alle branches kunt testen.
Wij ondersteunen u graag persoonlijk in uw fabriek. Samen met u bepalen we de juiste componenten voor uw toepassing.
In ons programma zijn ook de Schmalz-trainingsets opgenomen, waarmee u uw medewerkers zelf kunt trainen in de vacuümtechniek. Deze vindt u onder het kopje "Trainingsmateriaal".
Met de Schmalz vacuümcalculator kunt u snel en eenvoudig systeemmaten omrekenen en berekeningen maken voor het ontwerp van vacuümsystemen. Het gratis programma kunt u downloaden van onze website.