Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Industrieel Ethernet beschrijft een reeks protocollen op basis van Ethernet als communicatiemedium. In tegenstelling tot 'kantoor-Ethernet' zijn systemen van Industrieel Ethernet zoals PROFINET, EtherCAT en Ethernet/IP ontworpen voor hoge real-time prestaties en robuustheid, zodat deze voldoen aan de eisen van de industriële productie.
Industrieel Ethernet maakt geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via bovenliggende controllers (PLC's) en verder tot op besturingsniveau. Een intelligent veldapparaat kan via deze interface gegevens verzenden over de status, het energieverbruik en het proces. Tegelijkertijd kunnen parameters van de controller worden gewijzigd en vervolgens naar het product worden overgedragen.
In tegenstelling tot veldapparaten die zijn uitgerust met IO-Link, kunnen Industrieel Ethernet-apparaten rechtstreeks communiceren met het installatiebesturingssysteem en hebben ze geen tussenliggende IO-Link-master nodig. Dit maakt een nog eenvoudigere bekabeling van het systeem mogelijk.
Ethernet/IP, ProfiNet en EtherCAT zijn drie standaarden (onder andere) die gebruikt kunnen worden voor communicatie via Ethernet. Alle drie deze standaarden zijn real-time Ethernet-compatibel en maken integratie in veldbussystemen mogelijk.
De volgende producten zijn compatibel met Ethernet:
Profibus of Process Field Bus is een veldbus en de voorloper van ProfiNet. Deze veldbus was nog niet gebaseerd op Ethernet, maar werkte in plaats daarvan met eigen bekabeling. De veldbus maakte echter al snelle communicatie mogelijk van het sensor-/actuatorniveau naar de bovenliggende controller (PLC).
GSDML staat voor Generic Station Description Markup Language. Deze bevat identificatie-, proces- en apparaatgegevens voor sensoren en actuatoren die zijn uitgerust met de Ethernet-interface die communiceren via ProfiNet.
Het GSDML-bestand voor elk intelligent Schmalz-apparaat is te vinden in de online shop. Roep eerst het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook het GSDML-bestand.
ESI staat voor EtherCAT Slave Information. Deze bevat identificatie-, proces- en apparaatgegevens voor sensoren en actuatoren die zijn uitgerust met de Ethernet-interface die communiceren via EtherCAT.
Het ESI-bestand voor elk intelligent Schmalz-apparaat is te vinden in de online shop. Roep eerst het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook het ESI-bestand.
EDS staat voor Electronic Data Sheet. EDS-bestanden bevatten identificatie-, proces- en apparaatgegevens voor sensoren en actuatoren die zijn uitgerust met de Ethernet-interface die communiceren via Ethernet/IP.
Het EDS-bestand voor elk intelligent Schmalz-apparaat is te vinden in de online shop. Roep eerst het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook het EDS-bestand.