Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
IO-Link is een point-to-point communicatiestandaard voor automatiseringstechnologie. IO-Link maakt geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via hogere controllers (PLC's) en verder tot het besturingsniveau. Een intelligent veldapparaat kan via deze interface gegevens verzenden over de status, het energieverbruik en het proces. Tegelijkertijd kunnen parameters van de controller worden gewijzigd en vervolgens naar het product worden overgedragen.
Het intelligente veldapparaat wordt zowel van vermogen voorzien als via de IO-Link-aansluiting in het systeem geïntegreerd. Het apparaat wordt via de IO-Link-kabel aangesloten op de zogeheten IO-Link-master en van daaruit aangesloten op de controller. Dit verlaagt de kosten van bekabeling in het systeem aanzienlijk. Parametrering van de apparaten wordt opgeslagen in het bovenliggende automatiseringssysteem. Als een veldapparaat wordt verwisseld, kunnen de vorige parameters hier snel naartoe worden overgebracht via IO-Link.
De IO-Link-master en het veldapparaat zijn verbonden door een niet-afgeschermde driedraads kabel van maximaal 20 meter lang.
Een systeem kan bestaan uit meerdere IO-Link-apparaten. Elk apparaat wordt aangesloten op de IO-Link-master. De master levert de interface naar de bovenliggende controller en regelt de communicatie tussen aangesloten IO-Link-apparaten.
De gegevens kunnen worden opgeslagen in externe of bedrijfsinterne clouds.
De volgende producten zijn uitgerust met een IO-Link-interface:
IO-Link en Industrieel Ethernet maken geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via bovenliggende controllers (PLC's) en verder tot op besturingsniveau.
IO-Link is een point-to-point communicatiestandaard, terwijl Ethernet gebaseerd is op een bussysteem. Via Ethernet kunnen meerdere deelnemers rechtstreeks met elkaar communiceren. In tegenstelling tot IO-Link heeft Ethernet hiervoor geen extra IO-Link-master nodig.
IODD staat voor IO Device Description. Het bevat identificatie-, proces- en apparaatgegevens voor sensoren en actuatoren die zijn uitgerust met de IO-Link-interface. De IODD bestaat uit een hoofdbestand en verschillende afbeeldingsbestanden.
De IODD voor elk intelligent Schmalz-apparaat is te vinden in de online shop. Roep eerst het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook de IODD.
De volgende producten hebben IODD's:
Schmalz biedt functiemodules voor zijn intelligente apparaten waarmee de apparaten snel en zonder grote handmatige aanpassingen in verschillende besturingssystemen kunnen worden geïntegreerd. Functiemodules voor IO-Link-apparaten vereenvoudigen de communicatie met de PLC door apparaat- en procesparameters te leveren.
U kunt de bijbehorende functiemodules direct op de pagina van het product in de online shop vinden. Roep het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook de functiemodules.
De volgende producten hebben functiemodules: