Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor sensor
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 25 mm |
D | 28,50 mm |
G3 | M18x1-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 66,40 g |
Product family | HT |
Bestelinformatie: HT-SE A3 25 M18x1
De houders voor HT-SE-sensoren worden geleverd als een aansluitklaar product.