Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor veerplunjer
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 35 mm |
D | 19 mm |
G3 | M20x1.5-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 34 mm |
L | 41,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 68,30 g |
Product family | HT |
Bestelinformatie: HT-FST A2 35 M20x1.5
De HT-FST veerplunjerhouders worden geleverd als een aansluitklaar product.