Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor zuignap
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 46 mm |
B1 | 50 mm |
B3 | 32 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 13 mm |
H1 | 20,20 mm |
H2 | 4,80 mm |
L | 25 mm |
L1 | 46,50 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 66 g |
Product family | HT-SG |
Bestelinformatie: HT-SG 46 RA
De houders voor de vacuümgrijpers HT-SG worden geleverd als een aansluitklaar product.