Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor zuignap
Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
Width B | 22 mm |
Vacuum connection | G1/4"-IG |
Suction cup connection | G3/8"-AG |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 22 mm |
D | 28,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G3/8"-AG |
H | 24,50 mm |
H1 | 63,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 83,70 g |
Bestelinformatie: HT-SG A3 22 G3/8-AG
De houders voor de vacuümgrijpers HT-SG worden geleverd als een aansluitklaar product.