Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor zuignap
Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
Shape | Aansluiting v. de ejector |
Width B | 46 mm |
Vacuum connection | G1/4"-IG |
Suction cup connection | Hoek-verbinder |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 46 mm |
B1 | 50 mm |
B3 | 32 mm |
D | 19 mm |
G1 | G1/4"-F |
G4 | M4-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 41,20 mm |
H2 | 4,80 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
L3 | 1 mm |
X1 | 28 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 94 g |
Product family | HT-SG-E |
Bestelinformatie: HT-SG A2 E 46 RA
De houders voor de vacuümgrijpers HT-SG E worden geleverd als een aansluitklaar product.
Verkrijgbare accessoires: Bevestigingsset