Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor zuignap
Connection 1 | Bout met groef Ø19 mm |
Shape | integrated nozzle |
Suction cup connection | G3/8"-AG |
Vacuum connection | G1/8"-IG |
Add. function | Active blowing off |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 73 mm |
B2 | 32 mm |
D | 19 mm |
G2 | G3/8"-AG |
G3 | G1/8"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 59 mm |
L | 39,30 mm |
L1 | 72,50 mm |
L2 | 60,80 mm |
L3 | 11,70 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 149,40 g |
Product family | HT-SG-I |
Bestelinformatie: HT-SG A2 I 10 31 G3/8-AG AB
De houders voor de vacuümgrijpers HT-SG I worden geleverd als een aansluitklaar product.
Verkrijgbare accessoires: Insteekfittingen STV-GE