Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Houder voor zuignap
Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
Shape | integrated nozzle |
Suction cup connection | NPT3/8-AG |
Add. function | Atmospheric ventilation |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 80,40 mm |
B2 | 32 mm |
D | 28,50 mm |
G2 | NPT3/8-AG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 56,80 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 90,05 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 13 mm |
LG2 | 15 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Weight | 225,50 g |
Product family | HT-SG-I |
Bestelinformatie: HT-SG A3 I 10 31 NPT3/8-AG AV VS
De houders voor de vacuümgrijpers HT-SG I worden geleverd als een aansluitklaar product.
Verkrijgbare accessoires: Insteekfittingen STV-GE