• Montageprofielen voor de flexibele montage van spanten
  • Gebruik als draagbalk en vacuümverdeler
  • Perslucht of vacuüm met verschillende niveaus kan worden verdeeld in het 3-kamerprofiel
Hoogtepunten van het product
  • Vacuümdicht hol profiel voor het geleiden van vacuüm en perslucht (3-kamer profiel)
  • Zuiggrijpers kunnen direct worden ingeschroefd voor een slangvrije, geïntegreerde vacuümverdeling
  • Profielen met zijdelingse groeven vereenvoudigen de bevestiging van montage-elementen zoals houders en plunjers
  • Laag gewicht met hoog draagvermogen dankzij geëxtrudeerde aluminium profielen
Montageprofielen MO-PROF
  • Aluminium profielen geproduceerd door extrusie
  • 40 x 40 mm profiel met één kamer (1) en naar keuze met één of drie zijdelingse groeven (2)
  • 80 x 40 mm profiel met drie kamers (3) en met twee zijdelingse groeven
  • Gaten en groeven aan de voorkant maken een schroefverbinding mogelijk met hoek- en hoekverbinders, eindplaten en andere accessoires
  • Doorsneden: 40 x 40 mm en 80 x 40 mm
  • 1-kamer- en 3-kamerprofielen
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

Documenten

Taal

Filter op