Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
(1) Snelwissel robotbajonet SXT-QC-CON - Met of zonder persluchttoevoer
(2) Klem SXT-CL - Kruisklemmen en parallelle klemmen
(3) Buis SXT-RT - Diameter van 25 mm tot 60 mm
(4) Aansluiting (met vertanding) SXT-CON-GB - Vertanding met 10°-afschuining
(5) Klem met verlengstuk SXT-CL-EXT - Verlenging van 100 mm tot 510 mm
(6) Houdersysteem HT - Voor zuigers, veerplunjers en sensoren
(7) Zuigers - bijv. SAX
(8) Magneetgrijpers - bijv. SGM-HP
Niet weergegeven:
Robotflenzen SXT-RF-CL
Haakse verbindingselementen (met vertanding) SXT-ANG
Verlengstukken (met vertanding) SXT-EXT
Het Schmalz Tooling System SXT biedt verschillende configuratiemogelijkheden. Naast de afzonderlijke componenten zijn ook complete samenstellingen in klantspecifieke uitvoeringen leverbaar.
Schmalz Tooling SXT met SAX-zuigers voor het hanteren van gevormde carrosseriedelen
Schmalz Tooling SXT met SAX-zuigers voor het hanteren van plaatstaal
Schmalz Tooling SXT met SGM-HP-magneetgrijpers voor het hanteren van constructiedelen
Schmalz Tooling SXT het gelijktijdig hanteren van twee symmetrische carrosseriedelen
Opschuifbare en aanklembare buisklemmen
Opschuifbare buisklemmen
Buisklemmen met verlengstukken
Aanklembare buisklem en kogelklemring met verlengstuk
Aanklembare buisklem met verlengstuk
Opschuifbare buisklem met hoekverdraaiing
Opschuifbare buisklem met hoekverdraaiing
Opschuifbare buisklemmen met verlengstukken en hoekverdraaiingen