Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Gear bracket for tube, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 56 mm |
H2 | 20 mm |
L | 39,50 mm |
L2 | 21 mm |
L3 | 17 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Weight | 100 g |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-CON-GB-F-D25
De aansluitingen (getand) SXT-CON-GB worden als afzonderlijke onderdelen geleverd.
Om een complete assemblage te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk: