Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Extension with gear bracket, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
External diameter D | 25 mm |
Length L | 500,8 mm |
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 500,80 mm |
L2 | 475,80 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket both sides |
Weight | 480 g |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-EXT-GB2-500
De verlengstukken (getand) SXT-EXT worden als afzonderlijke onderdelen geleverd.
Om een volledige assemblage te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk: