Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Gear bracket for tube, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 35 mm |
d | 40 mm |
d1 | 8,50 mm |
H | 66 mm |
H2 | 25 mm |
L | 49,50 mm |
L2 | 26 mm |
L3 | 22 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Weight | 105 g |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-CON-GB-M-D40
De aansluitingen (getand) SXT-CON-GB worden als afzonderlijke onderdelen geleverd.
Om een complete assemblage te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk: