Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Extension with gear bracket, modular, for swivel arms and to connect with Round Tooling
External diameter D | 25 mm |
Length L | 400,4 mm |
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket one side |
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 25 mm |
Dk | 35 mm |
G1 | M8-F |
L | 400,40 mm |
L2 | 387,90 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Gear Braket one side |
Weight | 370 g |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-EXT-GB-400
De verlengstukken (getand) SXT-EXT worden als afzonderlijke onderdelen geleverd.
Om een volledige assemblage te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk: