Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-change bayonet for Round Toolings
Shape | Female |
Number of connections | 3 |
Material | Aluminum |
Nominal size | 40 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 85 mm |
B1 | 109 mm |
d | 11 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 85 mm |
L | 133 mm |
L1 | 159,70 mm |
L2 | 20 mm |
X1 | 60 mm |
Y1 | 60 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Female |
Number of connections | 3 |
Weight | 1,70 kg |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-QC-CON-40-F-3
De robot snelwisselbajonetten SXT-QC-CON worden geleverd als een aansluitklaar product.
Om een compleet snelwisselsysteem te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk:
Belangrijk: Buisdiameter en aantal pneumatische doorvoeren moeten overeenkomen.
Verkrijgbare accessoires: Insteekfittingen STV-GE