Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Robot Quick-change bayonet for Round Toolings
Attribuut | Waarde |
---|---|
D | 68,30 mm |
d | 40 mm |
H1 | 96,50 mm |
L | 135,50 mm |
L2 | 111 mm |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Material | Aluminum |
Shape | Male |
Weight | 0,45 kg |
Product family | SXT |
Bestelinformatie: SXT-QC-CON-40-M
De robot snelwisselbajonetten SXT-QC-CON worden geleverd als een aansluitklaar product.
Om een compleet snelwisselsysteem te verkrijgen, zijn de volgende bestelstappen noodzakelijk:
Belangrijk: Buisdiameter en aantal pneumatische doorvoeren moeten overeenkomen.
Verkrijgbare accessoires: Insteekfittingen STV-GE