Alle slangen en aansluitingen die nodig zijn voor het opzetten van een functioneel vacuümsysteem zijn hier beschikbaar. Dit zijn bijvoorbeeld vacuümslangen, insteekkoppelingen, afdichtringen en slangklemmen.

Vacuüm / persluchtslangen VSL
Vacuüm / persluchtslangen VSL
  • Buiten/binnendiameter: 4/2 tot 87/75
  • Materiaal: PA, PE, PU, PVC
×
Vacuüm / persluchtslangen VSL
Vacuüm / persluchtslang van PA, PE, PU of PVC naar keuze versterkt met een harde PVC-spiraal, draadspiraal of weefselinzet.
Hose Clamps SSB / SSD
Hose Clamps SSB / SSD
  • Clamping range from diameters 10 to 90 mm
×
Hose Clamps SSB / SSD
Hose clamps with stable threaded spindle for securing smooth or wire-reinforced hose lines on hose nozzles.
Duwfittingen
Duwfittingen
  • Aansluitdraad M5 op G1/2"
  • Materiaal: vernikkeld messing
×
Duwfittingen
Duwfittingen voor het snel aansluiten van slangen zonder gereedschap.
Accessories for Screw Unions
Accessories for Screw Unions
  • Connection thread M5 to G1-1/2"
  • Material: nickel-plated brass
×
Accessories for Screw Unions
Accessories for screw unions for closing, reducing, enlarging and extending threaded holes.
Rotary Unions DEF
Rotary Unions DEF
  • Rotation speed: 21 to 3,500/min
×
Rotary Unions DEF
High-strength aluminum or steel rotary unions for connecting hose lines.
Sealing Rings DR
Sealing Rings DR
  • Internal diameters: 3.5 to 48 mm
  • Material: PA
×
Sealing Rings DR
Sealing rings for sealing of connection nipples and other connection elements.