Filters worden gebruikt om de vacuümgenerator of de klep te beschermen tegen vervuiling in stoffige omgevingen. De filters worden geïnstalleerd tussen de vacuümbron of -klep en de zuignap.

Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
  • Nominal flow: from 6 m³/h to 1,440 m³/h
  • Pore size: 3 to 15 µm
×
Vacuum Filters VF / STF / STF-D
Vacuum filter for use in very dusty environments with a degree of separation of almost 100 %; protection of the vacuum generator.
Vacuum Cup Filters VFT
Vacuum Cup Filters VFT
  • Pore size: 80 and 100 µm
  • Connection thread: G1/8" to G3/4"
  • Material: PE and stainless steel
  • Nominal flow: 45 to 770 l/min
×
Vacuum Cup Filters VFT
Vacuum cup filter for central integration in vacuum systems with light to medium degrees of contamination for protection of the vacuum generator.
Inline-filter VFI
Inline-filter VFI
  • Nominaal debiet: van 2 tot 4 m³/h
  • Filterfijnheid: 50 µm
  • Aansluiting: slang 4/2, 6/4 en 8/6
×
Inline-filter VFI
Inlinefilter, direct gemonteerd op de zuignap, in vacuümsystemen met lichte tot middelzware vervuiling ter bescherming van de vacuümgenerator.